Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XENT2991 |
Schneider-Electric
 
XENT2991 picture- web-product-data-sheet
XENT2991
Érintkező elem XAC-hez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa Érintkezőblokk védett csatlakozókkal
Komponens neve XENT
Elektromos áramkör típusa Vezérlő áramkör
Betápláló áramkör
Érintkező tömb alkalmazás Vészleállító nyomógomb
Érintkező blokk típusa Egyszeres
Kezelő típusa Rugós
Termék kompatibilitása XACB
Érintkezők típusa és összetétele 3 NC
Érintkezők működése Lassan bontó
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm² vezeték nélkül
Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm² vezeték nélkül
Mechanikai tartósság 3000000 ciklus
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 10 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség 400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem 6 A biztosítékvédelem álltal betét biztosíték típus aM
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 3000 W AC-3 -400 V
Végpontok leírása ISO n°1 (31-32)NC
(11-12)NC
(21-22)NC
Nettó súly 0,04 kg
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 7 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Túlfeszültségi kategória II. osztály conforming to IEC 61156-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,8 cm
1. csomag szélessége 5,4 cm
1.csomag hossza 9,7 cm
1. csomag súlya 40,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 45
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 15 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 2,102 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
SCIP szám E6b74d59-7d46-48f1-9516-1adec29e8830