|
XESP2151L
Érintkező blokk 1NO+1NC
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló fej
|
Készülék rövid neve
|
XF
|
Pólusszám
|
2
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű, szimultán
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO + 1 NC
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,75...2 x 2,5 mm²
|
Érintkezők szigetelési forma
|
Za
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst bevonatú érintkezők
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Minimális működtetési sebesség
|
0,01 mm/s
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhm megfelel IEC 60255-8
|
Elektromos élettartam
|
5000000 ciklus, DC-14 120 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 24 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 48 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,5 cm
|
1.csomag hossza
|
4,0 cm
|
1. csomag súlya
|
22,0 g