|
|
|
XGHB221346
RFID címke E formátumú 256b
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektronikus timer
|
RFID elektronikus címke neve
|
XGHB
|
RFID frekvencia
|
13,56 MHz
|
Terv
|
Lapos alakú 26 x 26 x 13
|
Memóriakapacitás
|
256 B
|
Associated smart antenna
|
XGCS
|
Névleges érzékelési távolság
|
40 mm mellett XGCS49
42 mm mellett XGCS49 + field expander XGFEC2525
55 mm mellett XGCS89
55 mm mellett XGCS85
|
Külső méret
|
26 x 26 x 13 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Olvasási idő
|
12 + 0.825 x (16-bites szavak száma) ms
|
Írásidő
|
20 + 11.8 x (16-bites szavak száma) ms
|
IP védettségi fok
|
IP68 kettős szigetelés
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
Csíptetőkkel
|
Kiegészítő jellemzők
Memória típusa
|
EEPROM
|
Memória működése
|
Olvasás/írás
|
Olvasási ciklusok száma
|
Korlátlan
|
Írási ciklusok száma
|
100000 --25…70 °C
2500000 -30 °C
|
Maximum linear speed with "auto read/write function"
|
2,8 m/s mellett XGCS49 (sorozatszám leolvasása)
0,8 m/s mellett XGCS49 (szó elolvasása)
0,3 m/s mellett XGCS49 (10 szó írása vagy olvasása)
4,2 m/s mellett XGCS89 (sorozatszám leolvasása)
2,6 m/s mellett XGCS89 (szó elolvasása)
0,5 m/s mellett XGCS89 (10 szó írása vagy olvasása)
4,2 m/s mellett XGCS85 (sorozatszám leolvasása)
2,6 m/s mellett XGCS85 (szó elolvasása)
0,5 m/s mellett XGCS85 (10 szó írása vagy olvasása)
|
Adatvisszatartási idő
|
10 év
|
Szerelési hely
|
Fémtámaszon lehetséges
|
Anyag
|
PBT + ABS (UL94-V0)
|
Nettó súly
|
0,025 kg
|
Környezet
Szabványok
|
ISO 15693
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
2 mm csúcstól-csúcsig (f = 5…29,5 Hz) megfelel EN 60068-2-6
7 mm (f = 29,5…150 Hz) megfelel EN 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel EN 60068-2-27
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to EN 50102
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,000 cm
|
1.csomag hossza
|
6,000 cm
|
1. csomag súlya
|
21,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
762,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Mercury free
|
Igen
|
RoHS exemption information
|
Igen
|
Garancia
|
|