Schneider-Electric
 
XGHBPB3345 picture- web-product-data-sheet
XGHBPB3345
TAG TEAR SHAPE BLUE 1 KBYTES
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Radio frequency identification XG
Termék vagy alkatrész típusa Elektronikus timer
RFID elektronikus címke neve XGHB
RFID frekvencia 13,56 MHz
Terv Keyring
Memóriakapacitás 112 B
Associated smart antenna XGCS
Névleges érzékelési távolság 30 mm mellett XGCS49
35 mm mellett XGCS89
35 mm mellett XGCS85
Külső méret 40 x 31 x 4.8 mm
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
IP védettségi fok IP671
Rögzítési mód Steel ring
Kiegészítő jellemzők
Memória típusa EEPROM
Memória működése Olvasás/írás
Olvasási ciklusok száma Korlátlan
Írási ciklusok száma 100000 --25…80 °C
Adatvisszatartási idő 10 év
Anyag PC (polycarbonate)
Nettó súly 0,005 kg
Környezet
Szabványok ISO 15693
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…80 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…80 °C
Rezgési ellenállás 2 mm csúcstól-csúcsig (f = 5…29,5 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
7 mm (f = 29,5…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IK védettségi fok IK03 conforming to IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 10 cm
1. csomag súlya 5 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BAG
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 1 cm
2. csomag szélessége 8 cm
2. csomag hossza 10 cm
2. csomag súlya 60 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh free of SVHC Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Igen
Mercury free Igen
RoHS exemption information
print Igen