|
|
|
XJPZ926
XJP hordozható vezérlőállomás spare part - kábel védő Ø 19...26 mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚL. 01, 2020
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vezérlőpult konzollal és asztallal
|
Készülék alkalmazás
|
Hordozható vezérlőállomás
|
Termék kompatibilitása
|
XJP
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Kábelbehúzó
|
Kábel külső átmérője
|
19…26 mm
|
Nettó súly
|
0,17 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
1.csomag hossza
|
20 cm
|
1. csomag súlya
|
174 g
|
|
|