Készülék rövid neve
|
XKB
|
Külső tokozat anyaga
|
Fém
|
Rögzítőperem anyaga
|
Fém
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály conforming to IEC 61156-5
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Kezelő helyzet információ
|
Minden pozíció
|
Kezelőprofil
|
Szabványos fogantyú
|
Bevágások irányonként
|
0 bemetszések -0-28° mindegyik irányra
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Rezgési ellenállás
|
7.1 gn (f= 1…70 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
22 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csatlakozás típusa
|
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, <= 1 x 2,5 mm² kábelvég nélkül
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, >= 1 x 0,5 mm²
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
10 A megfelel CSA C22.2 No 14
10 A megfelel UL 508-CM
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
Kompatibilitási kód
|
XKB
|