|
|
|
XKBZ968
XKBZ különálló rész - érintkezőblokk
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vezérlő külön részek
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Vezérlő tartozék
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Könnyű emelő alkalmazások
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XKB
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Érintkezőblokk
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros bilincses kábelkapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,5...1 x 2,5 mm²
Csavaros bilincses kábelkapocs, szorító kapacitás: 1 x 0.5...1 x 3.3 mm²
|
Társított szekrény típusa
|
Monoblokk
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
10 A megfelel CSA C22.2 No 14
10 A megfelel UL 508-CM
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Szabványok
|
CENELEC EN 50041
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|