|
|
|
XKBZ992
kontaktblokk - XKB
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vezérlő külön részek
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Vezérlő tartozék
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Könnyű emelő alkalmazások
|
Termék kompatibilitása
|
XKB
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Érintkezőblokk
|
Tartozék / külön alkatrészek speciális jellemzői
|
Nulla (középső) helyzetű reteszelőkarral történő használatra
Egyszerű kézikarral történő használatra
|
Kiegészítő jellemzők
Érintkezotömb irányonként (vezérloáramkör)
|
4 mozgásonként
1 nulla (közép) helyzet
2 nulla ütemenként
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros bilincses kábelkapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,5...1 x 2,5 mm²
Csavaros bilincses kábelkapocs, szorító kapacitás: 1 x 0.5...1 x 3.3 mm²
|
Társított szekrény típusa
|
Monoblokk
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
8 NO
1 NC
2 NC
|
Érintkezők működése
|
Dupla-megszakítás
Lassan bontó
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A megfelel IEC 337-1
10 A megfelel NF C 63-150
10 A megfelel VDE 0660-102
10 A megfelel CSA C22.2 No 14
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V automatikus kalibráció megfelel IEC 169-2
500 V automatikus kalibráció megfelel NF C 20-040 C csoport
500 V automatikus kalibráció megfelel VDE 0110, C csoport
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhm -1 A megfelel NF C 93-050 A módszer
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A betét biztosíték izolátor típus gG megfelel IEC 34-11-2
10 A betét biztosíték izolátor típus gG megfelel VDE 0660 part 2
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus DC indukciós terhelés -120 V, energiaellátás meghibásodása = 75 megfelel IEC 337-1 DC-12, működési sebesség <60 cikl/perc 0,5
1000000 ciklus DC indukciós terhelés -24 V, energiaellátás meghibásodása = 90 megfelel IEC 337-1 DC-12, működési sebesség <60 cikl/perc 0,5
1000000 ciklus DC indukciós terhelés -48 V, energiaellátás meghibásodása = 90 megfelel IEC 337-1 DC-12, működési sebesség <60 cikl/perc 0,5
|
Nettó súly
|
0,215 kg
|
Környezet
Szabványok
|
CENELEC EN 50041
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,2 cm
|
1.csomag hossza
|
10,3 cm
|
1. csomag súlya
|
203,9 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,241 kg
|
3.csomag magassága
|
15 cm
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|