Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XKDZ955 |
Schneider-Electric
 
XKDZ955 picture- web-product-data-sheet
XKDZ955
aljzat w 4 vagy 8 contacts complementary 6állású-kompatibilis XKDF
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Vezérlő külön részek
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Vezérlő tartozék
Termék specifikus alkalmazás Közepes felvonó alkalmazások
Termék kompatibilitása XKDF
Tartozék / különálló alkatrész típusa Bütyköstárcsa 4 vagy 8 kontaktussal
Minimális rendelési mennyiég 50
Kiegészítő jellemzők
Kezelő helyzet információ 6 pozíció
Nettó súly 0,035 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,0 cm
1. csomag szélessége 30,0 cm
1.csomag hossza 40,0 cm
1. csomag súlya 20,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 50,0 g