|
|
|
XKMA991
kontaktblokk - 4 érintkező - kompatibilis XKM
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 31, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vezérlő külön részek
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Vezérlő tartozék
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Nehéz teher emelő szerkezet
|
Termék kompatibilitása
|
XKM
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Érintkezőblokk
|
Érintkezők száma
|
4
|
Érintkező kiolvadó típus
|
Szabvány
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
Csavaros bilincses kábelkapocs, szorító kapacitás: 1 x 1.5...2 x 4 mm²
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
Dupla-megszakítás
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
20 A megfelel IEC 337-1
20 A megfelel NF C 63-150
20 A megfelel VDE 0660-102
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V automatikus kalibráció megfelel IEC 169-2
500 V automatikus kalibráció megfelel NF C 20-040 C csoport
500 V automatikus kalibráció megfelel VDE 0110, C csoport
600 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm -1 A megfelel NF C 93-050 A módszer
|
Rövidzárlat-védelem
|
20 A betét biztosíték izolátor típus gG megfelel IEC 34-11-2
20 A betét biztosíték izolátor típus gG megfelel VDE 0660 part 2
|
Elektromos élettartam
|
3000000 ciklus DC indukciós terhelés -120 V, energiaellátás meghibásodása = 75 megfelel IEC 337-1 DC-12, működési sebesség <60 cikl/perc 0,5
3000000 ciklus DC indukciós terhelés -24 V, energiaellátás meghibásodása = 70 megfelel IEC 337-1 DC-12, működési sebesség <60 cikl/perc 0,5
3000000 ciklus DC indukciós terhelés -48 V, energiaellátás meghibásodása = 75 megfelel IEC 337-1 DC-12, működési sebesség <60 cikl/perc 0,5
|
Nettó súly
|
0,31 kg
|
Környezet
Szabványok
|
CENELEC EN 50041
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
15,5 cm
|
1. csomag súlya
|
321,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
26
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,807 kg