|
|
|
XKZA15047
potenciométer - 4700 Ohm - XKB XKD XKM-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 31, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vezérlő külön részek
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Vezérlő tartozékok
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Közepes felvonó alkalmazások
Könnyű emelő alkalmazások
Nehéz teher emelő szerkezet
|
Termék kompatibilitása
|
XKB
XKD
XKM
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Potenciométer
|
A használat feltétele
|
Normál alkalmazásokhoz
|
Ohmos érték
|
4700 Ohm
|
Méret
|
15 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Szabványok
|
UTE 93-265
|
Potenciométer jellemzo adatai
|
Folyamatos forgató művelet
Lineáris függvény
|
Működési szög
|
360 °
|
Mechanikai tartósság
|
3000000 ciklus
|
Központi leágazás
|
Kapocskivezetés
|
Központi leágazás holtsáv
|
2 ° +/- 2.3 %
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
3 W 85 °C
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Repülővezetékek
|
Nettó súly
|
0,06 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,2 cm
|
1.csomag hossza
|
5,8 cm
|
1. csomag súlya
|
65,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,779 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|