Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XMLA160E2C11 |
Schneider-Electric
XMLA160E2C11 picture- web-product-data-sheet
XMLA160E2C11
Elektromechanikus nyomáskapcsoló 160bar
T0DAY
DEC. 23, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Pressure sensors XM
Termék vagy alkatrész típusa Elektromechanikus nyomásszenzor
Nyomásérzékelő típusa Elektromechanikus nyomásszenzor
Készülék rövid neve XMLB
Pressure rating 160 bar
Ellenőrzött fluid Friss víz (0…160 °C)
Fluid csatlakozás típusa G 1/4 (belső menetes) megfelel ISO 2768-m
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4-lábú
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Termék specifikus alkalmazás -
Nyomáskapcsolásos működtetési típus 1 egyszeres küszöb észlelése
Elektromos áramkör típusa Vezérlő áramkör
Skála típusa Rögzített diferenciál
Helyi megjelenítő Van
Kapcsolási pont beállítható tartománya emelkedő nyomáson 10…160 bar
Kapcsolási pont beállítható tartománya csökkenő nyomáson 4,5…142 bar
Maximális megengedhető véletlen nyomás 360 bar
Megsemmisítési nyomás 720 bar
Nyomásműködtető Dugattyú
Fluiddal érintkező anyagok PTFE
Sárgaréz
FPM, FKM
316L rozsdamentes acél
Szekrény anyaga Cinkötvözet
Névleges áramerősség 3 A, B300, AC-15: B300 (Ue = 125...180 V) megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,5 A, B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V) megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A, R300, DC-14 (Ue = 250 V) megfelel IEC 60947-5-1/1991
Kiegészítő jellemzők
Természetes differenciál alacsony beállítási értéken 5,5 bar (+/- 1 °)
Természetes differenciál magas beállításnál 18 bar (+/- 3 Hz)
Maximális megengedhető nyomás ciklusonként 200 bar
Sorkapocs típusa 4 kapocs
Üzemelési ráta 60 cikl/perc
Ismétlési pontosság 2 %
[Ui] névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
500 V megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Kiegészítő érintkezők működése Gyors működésű
Érintkezők anyaga Ezüst érintkezők
Maximum resistance across terminals 25 mOhm megfelel IEC 255-8
25 mOhm megfelel NF EN
Rövidzárlat-védelem 10 A betét biztosíték izolátor, típus gG (gl)
Mechanikai tartósság 6000000 ciklus
Beállítás Külső
Magasság 113 mm
Mélység 75 mm
Szélesség 35 mm
Nettó súly 0,78 kg
Környezet
Szabványok CE
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
Terméktanúsítványok CCC
BV
LROS (függőben)
UL-Aex
CSA-Ex
Védőkezelés TC/TH szabványos változat
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Rezgési ellenállás 4 gn egyenletes gyorsulás (f = 30…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 11801 D. osztály
I osztály megfelel IEC 55011
I osztály megfelel NF C 20-040
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529