Schneider-Electric
 
XMLB010B2S11 picture- web-product-data-sheet
XMLB010B2S11
Elektromechanikus nyomáskapcsoló 10 bar
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Pressure sensors XM
Termék vagy alkatrész típusa Elektromechanikus nyomásszenzor
Nyomásérzékelő típusa Elektromechanikus nyomásszenzor
Készülék rövid neve XMLC
Pressure rating 10 bar
Ellenőrzött fluid Légrés (0…160 °C)
Friss víz (0…160 °C)
Hidraulikaolaj (0…160 °C)
Fluid csatlakozás típusa G 1/4 (belső menetes) megfelel ISO 2768-m
Villamos csatlakozás Csavaros kapcsos nyitott sorkapocs, 1 x 0,5 mm²
1 csatlakozó (XBE) Pg 13
AWG mérőszám AWG 20...AWG 16
Kábelbemenet Kábelcsatorna 9…13 mm
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Termék specifikus alkalmazás -
Nyomáskapcsolásos működtetési típus 2 küszöb közötti szabályozás
Elektromos áramkör típusa Vezérlő áramkör
Skála típusa Állítható különbségi
Helyi megjelenítő Van
Kapcsolási pont beállítható tartománya emelkedő nyomáson 0,7…10 bar
Kapcsolási pont beállítható tartománya csökkenő nyomáson 0,13…9,15 bar
Lehetséges differenciális maximum magas beállításon 7,5 bar
Maximális megengedhető véletlen nyomás 22,5 bar
Megsemmisítési nyomás 45 bar
Nyomásműködtető Diafragma
Fluiddal érintkező anyagok FPM, FKM
Sárgaréz
Szekrény anyaga Cinkötvözet
Névleges áramerősség 3 A, B300, AC-15: B300 (Ue = 125...180 V) megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,5 A, B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V) megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A, R300, DC-14 (Ue = 250 V) megfelel IEC 60947-5-1/1991
Kiegészítő jellemzők
Lehetséges differenciális minimális alacsony beállításkor 0,57 bar (+/- 0.15 mm)
Lehetséges differenciális minimum magas beállításkor 0,85 bar (- 0.2…0.5)
Maximális megengedhető nyomás ciklusonként 12,5 bar
Sorkapocs típusa 4 kapocs
Üzemelési ráta 120 cikl/perc
Ismétlési pontosság 2 %
[Ui] névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
500 V megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Kiegészítő érintkezők működése Gyors működésű
Érintkezők anyaga Ezüst érintkezők
Maximum resistance across terminals 25 mOhm megfelel IEC 255-8
25 mOhm megfelel NF EN
Rövidzárlat-védelem 10 A betét biztosíték izolátor, típus gG (gl)
Mechanikai tartósság 5000000 ciklus
Beállítás Külső
Magasság 113 mm
Mélység 75 mm
Szélesség 35 mm
Nettó súly 0,705 kg
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
CE
UL 508-CM
Terméktanúsítványok BV
UL-Aex
LROS (függőben)
CCC
CSA-Ex
Védőkezelés TC/TH szabványos változat
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Rezgési ellenállás 4 gn egyenletes gyorsulás (f = 30…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 11801 D. osztály
I osztály megfelel IEC 55011
I osztály megfelel NF C 20-040
IP védettségi fok IP669 conforming to MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,200 cm
1. csomag szélessége 12,200 cm
1.csomag hossza 8,500 cm
1. csomag súlya 751,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 13
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 10,205 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months