|
|
|
XMLB070D2S12
Nyomáskapcsoló A.D.70 B
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektromechanikus nyomásszenzor
|
Nyomásérzékelő típusa
|
Elektromechanikus nyomásszenzor
|
Készülék rövid neve
|
XMLC
|
Pressure rating
|
70 bar
|
Ellenőrzött fluid
|
Hidraulikaolaj (0…160 °C)
|
Fluid csatlakozás típusa
|
G 1/4 (belső menetes) megfelel ISO 2768-m
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros kapcsos nyitott sorkapocs, 1 x 0,5 mm²
1 csatlakozó (XBE) ISO M20
|
AWG mérőszám
|
AWG 20...AWG 16
|
Kábelbemenet
|
Kábelcsatorna 7…13 mm
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 kapcsolási ciklus
|
Termék specifikus alkalmazás
|
-
|
Nyomáskapcsolásos működtetési típus
|
2 küszöb közötti szabályozás
|
Elektromos áramkör típusa
|
Vezérlő áramkör
|
Skála típusa
|
Állítható különbségi
|
Helyi megjelenítő
|
Van
|
Kapcsolási pont beállítható tartománya emelkedő nyomáson
|
7…70 bar
|
Kapcsolási pont beállítható tartománya csökkenő nyomáson
|
2,3…61,2 bar
|
Lehetséges differenciális maximum magas beállításon
|
50 bar
|
Maximális megengedhető véletlen nyomás
|
160 bar
|
Megsemmisítési nyomás
|
320 bar
|
Nyomásműködtető
|
Dugattyú
|
Fluiddal érintkező anyagok
|
PTFE
Sárgaréz
Acél
FPM, FKM
|
Szekrény anyaga
|
Cinkötvözet
|
Névleges áramerősség
|
3 A, B300, AC-15: B300 (Ue = 125...180 V) megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,5 A, B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V) megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A, R300, DC-14 (Ue = 250 V) megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Kiegészítő jellemzők
Lehetséges differenciális minimális alacsony beállításkor
|
4,7 bar (- 0,5 bar, + 0,7 bar)
|
Lehetséges differenciális minimum magas beállításkor
|
8,8 bar (- 0,8 mbar, + 1,1 mbar)
|
Maximális megengedhető nyomás ciklusonként
|
90 bar
|
Sorkapocs típusa
|
4 kapocs
|
Üzemelési ráta
|
60 cikl/perc
|
Ismétlési pontosság
|
2 %
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
300 V megfelel UL 508-CM
500 V megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Kiegészítő érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst érintkezők
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhm megfelel IEC 255-8
25 mOhm megfelel NF EN
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A betét biztosíték izolátor, típus gG (gl)
|
Mechanikai tartósság
|
6000000 ciklus
|
Beállítás
|
Külső
|
Magasság
|
113 mm
|
Mélység
|
75 mm
|
Szélesség
|
35 mm
|
Nettó súly
|
0,715 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
CE
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CCC
LROS (függőben)
CSA-Ex
BV
|
Védőkezelés
|
TC/TH szabványos változat
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Rezgési ellenállás
|
4 gn egyenletes gyorsulás (f = 30…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 11801 D. osztály
I osztály megfelel IEC 55011
I osztály megfelel NF C 20-040
|
IP védettségi fok
|
IP669 conforming to MSZ EN 60529