Schneider-Electric
 
XMLBM02V2C11 picture- web-product-data-sheet
XMLBM02V2C11
Elektromechanikus vákuumkapcsoló 1bar
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Pressure sensors XM
Termék vagy alkatrész típusa Elektromechanikus nyomásszenzor
Nyomásérzékelő típusa Elektromechanikus vákuumszenzor
Készülék rövid neve XMLC
Pressure rating -1 bar
Ellenőrzött fluid Légrés (0…70 °C)
Friss víz (0…70 °C)
Hidraulikaolaj (0…70 °C)
Fluid csatlakozás típusa G 1/4 (belső menetes) megfelel ISO 2768-m
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4-lábú
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Termék specifikus alkalmazás -
Nyomáskapcsolásos működtetési típus 2 küszöb közötti szabályozás
Elektromos áramkör típusa Vezérlő áramkör
Skála típusa Állítható különbségi
Helyi megjelenítő Van
Kapcsolási pont beállítható tartománya emelkedő nyomáson -0,87…-0,01 bar
Kapcsolási pont beállítható tartománya csökkenő nyomáson -1…-0,14 bar
Lehetséges differenciális maximum magas beállításon 0,8 bar
Maximális megengedhető véletlen nyomás 9 bar
Megsemmisítési nyomás 18 bar
Nyomásműködtető Diafragma
Fluiddal érintkező anyagok Nitril
304L rozsdamentes acél
Cinkötvözet
Szekrény anyaga Cinkötvözet
Névleges áramerősség 3 A, B300, AC-15: B300 (Ue = 125...180 V) megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,5 A, B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V) megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A, R300, DC-14 (Ue = 250 V) megfelel IEC 60947-5-1/1991
Kiegészítő jellemzők
Lehetséges differenciális minimális alacsony beállításkor 0,13 bar (+/- 0,03 bar)
Lehetséges differenciális minimum magas beállításkor 0,13 bar (+/- 0,03 bar)
Maximális megengedhető nyomás ciklusonként 5 bar
Sorkapocs típusa 4 kapocs
Üzemelési ráta 120 cikl/perc
Ismétlési pontosság 2 %
[Ui] névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
500 V megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Kiegészítő érintkezők működése Gyors működésű
Érintkezők anyaga Ezüst érintkezők
Maximum resistance across terminals 25 mOhm megfelel IEC 255-8
25 mOhm megfelel NF EN
Rövidzárlat-védelem 10 A betét biztosíték izolátor, típus gG (gl)
Mechanikai tartósság 3000000 ciklus
Beállítás Külső
Magasság 158 mm
Mélység 77,5 mm
Szélesség 55 mm
Nettó súly 1,03 kg
Környezet
Szabványok CE
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
Terméktanúsítványok BV
CSA-Ex
UL-Aex
LROS (függőben)
CCC
Védőkezelés TC/TH szabványos változat
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Rezgési ellenállás 4 gn egyenletes gyorsulás (f = 30…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 11801 D. osztály
I osztály megfelel IEC 55011
I osztály megfelel NF C 20-040
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,2 cm
1. csomag szélessége 13,7 cm
1.csomag hossza 10,8 cm
1. csomag súlya 1,086 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 15 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 5,565 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 5
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 5,885 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months