Schneider-Electric
 
XMLC035B2S12 picture- web-product-data-sheet
XMLC035B2S12
Nyomáskapcsoló
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Pressure sensors XM
Termék vagy alkatrész típusa Elektromechanikus nyomásszenzor
Nyomásérzékelő típusa Elektromechanikus nyomásszenzor
Készülék rövid neve XMLD
Pressure rating 35 bar
Ellenőrzött fluid Légrés (0…160 °C)
Friss víz (0…160 °C)
Hidraulikaolaj (0…160 °C)
Fluid csatlakozás típusa G 1/4 (belső menetes) megfelel ISO 2768-m
Villamos csatlakozás Csavaros kapcsos nyitott sorkapocs, 1 x 0,5 mm²
AWG mérőszám AWG 20...AWG 16
Kábelbemenet Kábelcsatorna 7…13 mm
Érintkezők típusa és összetétele 2 C/O
Termék specifikus alkalmazás -
Nyomáskapcsolásos működtetési típus 2 küszöb közötti szabályozás
Elektromos áramkör típusa Vezérlő áramkör
Skála típusa Állítható különbségi
Helyi megjelenítő Van
Kapcsolási pont beállítható tartománya emelkedő nyomáson 3,5…35 bar
Kapcsolási pont beállítható tartománya csökkenő nyomáson 2,5…33,5 bar
Lehetséges differenciális maximum magas beállításon 22 bar
Maximális megengedhető véletlen nyomás 80 bar
Megsemmisítési nyomás 160 bar
Nyomásműködtető Diafragma
Fluiddal érintkező anyagok Sárgaréz
FPM, FKM
Szekrény anyaga Cinkötvözet
Névleges áramerősség 3 A, B300, AC-15: B300 (Ue = 125...180 V) megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,5 A, B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V) megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A, R300, DC-14 (Ue = 250 V) megfelel IEC 60947-5-1/1991
Kiegészítő jellemzők
Lehetséges differenciális minimális alacsony beállításkor 1 bar (+/- 0,2 mm)
Lehetséges differenciális minimum magas beállításkor 1,5 bar (+/- 0,5 dB)
Maximális megengedhető nyomás ciklusonként 45 bar
Sorkapocs típusa 8 kapocs
Üzemelési ráta 120 cikl/perc
Ismétlési pontosság 2 %
[Ui] névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
500 V megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Kiegészítő érintkezők működése Szimultán, váratlan művelet
Érintkezők anyaga Ezüst érintkezők
Maximum resistance across terminals 25 mOhm megfelel IEC 255-8
25 mOhm megfelel NF EN
Rövidzárlat-védelem 10 A betét biztosíték izolátor, típus gG (gl)
Mechanikai tartósság 5000000 ciklus
Beállítás Külső
Magasság 113 mm
Mélység 85 mm
Szélesség 46 mm
Nettó súly 0,695 kg
Környezet
Szabványok CE
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
Védőkezelés TC/TH szabványos változat
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Rezgési ellenállás 4 gn egyenletes gyorsulás (f = 30…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 11801 D. osztály
I osztály megfelel IEC 55011
I osztály megfelel NF C 20-040
IP védettségi fok IP669 conforming to MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,0 cm
1. csomag szélessége 15,0 cm
1.csomag hossza 10,7 cm
1. csomag súlya 870,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months