|
|
|
XPSABV11330P
Preventa biztonsági relé, vészkapcsoló-vészleállító, 3NO, 1,5…30s, 24 VDC, csavaros
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2025
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2025
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Preventa Biztonság érzékelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömörített Preventa biztonsági PLC
|
Biztonsági modul név
|
XPSABV
|
Biztonsági modul alkalmazás
|
Vészleállításhoz és kapcsolásfigyeléshez
|
Biztonsági szint
|
Can reach PL d/category 3 Ti áram alá helyezéskor megfelel EN/ISO 13849-2
Can reach PL e/category 4 pillanatnyi biztonságos kimenetek megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a SILCL 3-at pillanatnyi biztonságos kimenetek megfelel EN/IEC 62061
Elérheti a SILCL 2-t Ti áram alá helyezéskor megfelel EN/IEC 62061
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
MTTFd = 53 év pillanatnyi biztonságos kimenetek megfelel EN/ISO 13849-2
MTTFd = 53 év Ti áram alá helyezéskor megfelel EN/ISO 13849-2
DC > 99 % pillanatnyi biztonságos kimenetek megfelel EN/ISO 13849-2
DC = 60...90 % Ti áram alá helyezéskor megfelel EN/ISO 13849-2
PFHd = 3E-8 1/h pillanatnyi biztonságos kimenetek megfelel EN/IEC 62061
PFHd = 2E-7 1/h Ti áram alá helyezéskor megfelel EN/IEC 62061
|
Csatlakozás típusa
|
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² tömör kábelvég nélkül
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² rugalmas kábelvég nélkül
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 1 x 0,25...2 x 1 mm² rugalmas kábelvéggel
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 1 x 0,25...1 x 1 mm² rugalmas kábelvéggel vagy anélkül
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² tömör kábelvég nélkül
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² rugalmas kábelvég nélkül
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0,25 mm2 rugalmas kábelvéggel
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² rugalmas kábel
|
Kimeneti típus
|
Relé azonnali nyitás, 2 NO áramkör(ök), feszültségmentes
Relé időkésleltetett nyitás, 1 NO áramkör(ök), feszültségmentes
|
További körök száma
|
0
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC -15...20 %
|
Kiegészítő jellemzők
Szinkronizációs idő bemenetek között
|
< 0.5 s
|
Teljesítményigény W-ben
|
3 W
|
Bemeneti védelem típusa
|
Belső, elektromos
|
Késleltetési idő tartomány
|
0.15...3 s
1.5...30 s
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V DC
|
Megszakítási kapacitás
|
3600 VA belső AC-15: B300 B300
360 VA tartás AC-15: B300 B300
|
Megszakítási kapacitás
|
1,5 A -24 V (DC-14) időállandó: 50 ms esetén relé kimenetek és táp
|
Kimeneti termikus áram
|
6 A esetén pillanatnyi kimenőteljesítmény
|
Ith konvencionális szabad levegő termikus áram
|
12 A
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
6 A gG esetén pillanatnyi kimenőteljesítmény
|
Minimális kimeneti áram
|
10 mA esetén relé kimenetek és táp
|
Minimális kimeneti feszültség
|
17 V esetén relé kimenetek és táp
|
Maximális válaszidő nyitott bemenettel
|
200 ms
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
300 V (szennyezési fok 2) megfelel IEC 60947-5-1/1991
300 V (szennyezési fok 2) megfelel DIN VDE 0110 2. rész
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel IEC 60947-5-1/1991
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel DIN VDE 0110 2. rész
|
Helyi jelzés
|
46 LED
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Nettó súly
|
0,28 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN 1088/ISO 14119
EN/ISO 13850: 2006
EN/IEC 60204-2
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
BIA
CSA-Ex
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel EN/IEC 60529
IP40 megfelel EN/IEC 60529
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…75 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,0 cm
|
1.csomag hossza
|
11,2 cm
|
1. csomag súlya
|
256,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,426 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|