Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XPSAFL5130 |
Schneider-Electric
 
XPSAFL5130 picture- web-product-data-sheet
XPSAFL5130
Preventa biztonsági relé, vészkapcsoló-vészleállító-fényfüggöny, 3NO, 24 VDC, csavaros beépített sorkapocs
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Preventa Biztonság érzékelés
Termék vagy alkatrész típusa Tömörített Preventa biztonsági PLC
Biztonsági modul név XPSAF
Biztonsági modul alkalmazás Vészleállítóhoz, kapcsolóhoz és biztonsági fényfüggöny megfigyeléséhez
Modul funkciója Elektro-érzékeny védőberendezések felügyelete (ESPE)
Mozgathatóvédelem monitorozása
Vészleállító gomb 2 NC érintkezőkkel, felügyelet 2-csatornás huzalozással
1-csatornás vészleállító figyelés
Többszörös vészleállító megfigyelés 2-csatornás huzalozás
Biztonsági szint Can reach PL e/category 4 megfelel ISO 13849-1 4. kategória
Elérheti a SILCL 3-at megfelel IEC 62080
Biztonsági megbízhatósági adatok DC > 99 % megfelel ISO 13849-1 4. kategória
MTTFd = 172,1 év megfelel ISO 13849-1 4. kategória
PFHd = 5.61E-9 1/h megfelel IEC 62080
Indítás típusa Ellenőrizetlen
Csatlakozás típusa Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,14...1 x 4 mm² rugalmas kábel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,14...1 x 4 mm² tömör kábel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,25...1 x 1 mm² rugalmas kábel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,25...2 x 1 mm² rugalmas kábel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 0,14...2 x 1,5 mm² rugalmas kábel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 0,14...2 x 1,5 mm² tömör kábel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 0,25 mm2 rugalmas kábel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 0,5...2 x 10 mm² rugalmas kábel
Kimeneti típus Relé azonnali nyitás, 3 NO áramkör(ök), feszültségmentes
További körök száma 0
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC -15...20 %
24 V DC -15...20 %
Kiegészítő jellemzők
Szinkronizációs idő bemenetek között Korlátlan
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz
Teljesítményigény VA-ban 5 VA AC
Bemeneti védelem típusa Belső, elektromos
Vezérlőkör feszültség 24 V
Vonalellenállás 90 Ohm
Megszakítási kapacitás 180 VA tartás AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
1800 VA belső AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
Megszakítási kapacitás 1,5 A -24 V (DC-14) időállandó: 50 ms esetén relé kimenetek és táp
Kimeneti termikus áram 6 A / jelfogó esetén relé kimenetek és táp
Ith konvencionális szabad levegő termikus áram 18 A
Kapcsolt biztosíték méretezés 4 A gG vagy gL esetén relé kimenetek és táp megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
6 A gyors olvadóbiztosító esetén relé kimenetek és táp megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
Minimális kimeneti áram 10 mA esetén relé kimenetek és táp
Minimális kimeneti feszültség 17 V esetén relé kimenetek és táp
Maximális válaszidő nyitott bemenettel 40 ms
[Ui] névleges szigetelési feszültség 300 V (szennyezési fok 2) megfelel IEC 60947-5-1/1991
300 V (szennyezési fok 2) megfelel DIN VDE 0110 2. rész
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV túlfeszültség kategória III megfelel IEC 60947-5-1/1991
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel DIN VDE 0110 2. rész
Helyi jelzés 46 LED
Áramfelvétel 30 mA -24 V AC a betápláláson
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Nettó súly 0,25 kg
Környezet
Szabványok ISO 13851
IEC 60947-5-1/1991
EN/IEC 61496-2
IEC 60204-2
EN 1088/ISO 14119
Terméktanúsítványok TÜV-NURTL
UL-Aex
CSA-Ex
IP védettségi szint IP20 (sorkapcsok) megfelel MSZ EN 60529
IP40 (tokozás) megfelel MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -10…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 10,5 cm
1.csomag hossza 12,1 cm
1. csomag súlya 252,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,395 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 404587c2-c82a-4031-80af-748fb7495e16
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months