|
|
|
XPSAR351144
Preventa XPSAR biztonsági relé, 115VAC
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 25, 2021
|
|
End of Standard Services MÁRC. 31, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Preventa Biztonság érzékelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömörített Preventa biztonsági PLC
|
Biztonsági modul név
|
XPSAR
|
Biztonsági modul alkalmazás
|
Vészleállítóhoz, kapcsolóhoz és biztonsági fényfüggöny megfigyeléséhez
|
Modul funkciója
|
Mozgathatóvédelem monitorozása
2 kapcsolóval és automatikus indítással rend mozgatható biztonsági processzor
Vészleállító gomb 2 NC érintkezőkkel, felügyelet 2-csatornás huzalozással
Többszörös vészleállító megfigyelés 2-csatornás huzalozás
Elektro-érzékeny védőberendezések felügyelete (ESPE)
1-csatornás vészleállító figyelés
|
Biztonsági szint
|
Can reach PL e/category 4 megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a SILCL 3-at megfelel EN/IEC 62061
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
DC > 99 % megfelel EN/ISO 13849-2
MTTFd = 277.8 év megfelel EN/ISO 13849-2
PFHd = 2.22E-9 1/h megfelel EN/IEC 62061
|
Indítás típusa
|
Konfigurálható
|
Csatlakozás típusa
|
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,14...1 x 4 mm² rugalmas kábel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,14...1 x 4 mm² tömör kábel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,25...1 x 1 mm² rugalmas kábel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,25...2 x 1 mm² rugalmas kábel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 0,14...2 x 1,5 mm² rugalmas kábel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 0,14...2 x 1,5 mm² tömör kábel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 0,25 mm2 rugalmas kábel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 0,5...2 x 10 mm² rugalmas kábel
|
Kimeneti típus
|
Relé azonnali nyitás, 7 NO áramkör(ök), feszültségmentes
|
További körök száma
|
2 bontó + 4 félvezető kimenet
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
115 V AC -15...20 %
24 V DC -15...20 %
|
Kiegészítő jellemzők
Szinkronizációs idő bemenetek között
|
100 ms
|
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz
|
Teljesítményigény W-ben
|
4 W DC
|
Teljesítményigény VA-ban
|
9 VA AC
|
Bemeneti védelem típusa
|
Belső, elektromos
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V DC
|
Vonalellenállás
|
50 Ohm
|
Megszakítási kapacitás
|
360 VA tartás AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
3600 VA belső AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
|
Megszakítási kapacitás
|
20 mA -24 V
2 A -24 V (DC-14) időállandó: 50 ms esetén relé kimenetek és táp
|
Kimeneti termikus áram
|
10 A jelfogónként esetén relé kimenetek és táp
|
Ith konvencionális szabad levegő termikus áram
|
40 A
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
10 A gyors olvadóbiztosító esetén relé kimenetek és táp megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
6 A gG vagy gL esetén relé kimenetek és táp megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
|
Minimális kimeneti áram
|
170 mA esetén relé kimenetek és táp
|
Minimális kimeneti feszültség
|
17 V esetén relé kimenetek és táp
|
Maximális válaszidő nyitott bemenettel
|
20 ms
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
300 V (szennyezési fok 2) megfelel IEC 60947-5-1/1991
300 V (szennyezési fok 2) megfelel DIN VDE 0110 2. rész
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel IEC 60947-5-1/1991
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel DIN VDE 0110 2. rész
|
Helyi jelzés
|
5 LED
|
Áramfelvétel
|
20 mA -24 V DC elkülönítetlen a betápláláson
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Nettó súly
|
0,4 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60204-2
EN/ISO 13850: 2006
EN 1088/ISO 14119
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
TÜV-NURTL
|
IP védettségi szint
|
IP20 (sorkapcsok) megfelel EN/IEC 60529
IP40 (tokozás) megfelel EN/IEC 60529
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-10…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,45 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,92 cm
|
1.csomag hossza
|
10,41 cm
|
1. csomag súlya
|
0,71 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
9,075 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
0be57c2d-88a4-4193-bca0-975bfabe1c26
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|