Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XPSATR11530P |
Schneider-Electric
 
XPSATR11530P picture- web-product-data-sheet
XPSATR11530P
Preventa XPS ATR biztonsági relé, 24VDC
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Preventa Biztonság érzékelés
Termék vagy alkatrész típusa Tömörített Preventa biztonsági PLC
Biztonsági modul név XPSATR
Biztonsági modul alkalmazás For emergency stop and protective guard applications
Modul funkciója 1-csatornás vészleállító figyelés
Protective guard monitoring
2-csatornás huzalozású vészleállító megfigyelés
Biztonsági szint Can reach PL e/category 4 pillanatnyi biztonságos kimenetek megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a SILCL 3-at Ti áram alá helyezéskor megfelel EN/IEC 62061
Biztonsági megbízhatósági adatok DC > 99 % megfelel EN/ISO 13849-2
MTTFd = 85 év megfelel EN/ISO 13849-2
PFHd = 2E-9 1/h megfelel EN/IEC 62061
Indítás típusa Automatikus
Kézikönyv
Csatlakozás típusa Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 1 x 0,25...2 x 1 mm² rugalmas kábelvéggel
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 1 x 0,25...1 x 1 mm² rugalmas kábelvéggel vagy anélkül
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0,25 mm2 rugalmas kábelvéggel
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² tömör vagy rugalmas hüvellyel kábelvég nélkül
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² tömör vagy rugalmas hüvellyel kábelvég nélkül
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0,5...2 x 10 mm² rugalmas kábelvéggel vagy anélkül
Kimeneti típus Relé azonnali nyitás, 3 NO áramkör(ök), feszültségmentes
Relé időkésleltetett nyitás, 3 NO áramkör(ök), feszültségmentes
További körök száma 1 NC
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC -15...20 %
Kiegészítő jellemzők
Szinkronizációs idő bemenetek között 1 s
Teljesítményigény W-ben 2,8 W DC
Bemeneti védelem típusa Belső, elektromos
Késleltetési idő tartomány 0...30 s
Vezérlőkör feszültség 24 V DC
Megszakítási kapacitás 3 A -24 V (DC-14) esetén relé kimenetek és táp
Kimeneti termikus áram 6 A esetén pillanatnyi kimenőteljesítmény
Ith konvencionális szabad levegő termikus áram 8 A
Kapcsolt biztosíték méretezés 6 A gG esetén pillanatnyi kimenőteljesítmény megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
Minimális kimeneti áram 10 mA esetén relé kimenetek és táp
Minimális kimeneti feszültség 17 V esetén relé kimenetek és táp
Maximális válaszidő nyitott bemenettel 20 ms
[Ui] névleges szigetelési feszültség 300 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV túlfeszültség kategória III megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 1 & 2 részel
Helyi jelzés 5 LED
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Nettó súly 0,33 kg
Környezet
Szabványok EN 60204-32
EN 62061
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 61496-1-2 for type 4 ESPE
EN 50156-1 : 2004
EN/ISO 13849-2
Terméktanúsítványok CSA-Ex
TÜV-NURTL
UL-Aex
IP védettségi szint IP20 (sorkapcsok) megfelel EN/IEC 60529
IP40 (tokozás) megfelel EN/IEC 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…75 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,2 cm
1. csomag szélessége 11,5 cm
1.csomag hossza 12,5 cm
1. csomag súlya 336,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months