|
|
|
XPSATR1153C
Preventa XPS ATR biztonsági relé, 24VDC
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 25, 2021
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Preventa Biztonság érzékelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömörített Preventa biztonsági PLC
|
Biztonsági modul név
|
XPSATR
|
Biztonsági modul alkalmazás
|
For emergency stop and protective guard applications
|
Modul funkciója
|
2-csatornás huzalozású vészleállító megfigyelés
Protective guard monitoring
1-csatornás vészleállító figyelés
|
Biztonsági szint
|
Can reach PL e/category 4 pillanatnyi biztonságos kimenetek megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a SILCL 3-at Ti áram alá helyezéskor megfelel EN/IEC 62061
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
DC > 99 % megfelel EN/ISO 13849-2
MTTFd = 85 év megfelel EN/ISO 13849-2
PFHd = 2E-9 1/h megfelel EN/IEC 62061
|
Indítás típusa
|
Kézikönyv
Automatikus
|
Csatlakozás típusa
|
Cage clamp terminals, removable terminal block, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² tömör vagy rugalmas hüvellyel kábelvég nélkül
Cage clamp terminals, removable terminal block, 1 x 0,25...2 x 1 mm² rugalmas kábelvéggel
Cage clamp terminals, removable terminal block, 1 x 0,25...2 x 1 mm² rugalmas kábelvéggel vagy anélkül
Cage clamp terminals, removable terminal block, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² rugalmas kábelvéggel vagy anélkül
Cage clamp terminals, removable terminal block
|
Kimeneti típus
|
Relé azonnali nyitás, 3 NO áramkör(ök), feszültségmentes
Relé időkésleltetett nyitás, 3 NO áramkör(ök), feszültségmentes
|
További körök száma
|
1 NC
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC -15...20 %
|
Kiegészítő jellemzők
Szinkronizációs idő bemenetek között
|
1 s
|
Teljesítményigény W-ben
|
2,8 W DC
|
Bemeneti védelem típusa
|
Belső, elektromos
|
Késleltetési idő tartomány
|
0.1...5 s
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V DC
|
Megszakítási kapacitás
|
3 A -24 V (DC-14) esetén relé kimenetek és táp
|
Kimeneti termikus áram
|
6 A esetén pillanatnyi kimenőteljesítmény
|
Ith konvencionális szabad levegő termikus áram
|
8 A
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
6 A gG esetén pillanatnyi kimenőteljesítmény megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
|
Minimális kimeneti áram
|
10 mA esetén relé kimenetek és táp
|
Minimális kimeneti feszültség
|
17 V esetén relé kimenetek és táp
|
Maximális válaszidő nyitott bemenettel
|
20 ms
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
300 V
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 1 & 2 részel
|
Helyi jelzés
|
5 LED
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Nettó súly
|
0,33 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN 62061
EN 50156-1 : 2004
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/ISO 13849-2
EN 60204-32
EN/IEC 61496-1-2 for type 4 ESPE
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
TÜV-NURTL
|
IP védettségi szint
|
IP20 (sorkapcsok) megfelel EN/IEC 60529
IP40 (tokozás) megfelel EN/IEC 60529
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…75 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
1.csomag hossza
|
12,5 cm
|
1. csomag súlya
|
324,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|