|
|
|
XPSBAE3920P
Preventa XPS BAE biztonsági relé, 115-230V AC
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 25, 2021
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Preventa Biztonság érzékelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömörített Preventa biztonsági PLC
|
Biztonsági modul név
|
XPSBAE
|
Biztonsági modul alkalmazás
|
Kétkezes működtetésű vezérlőállomás villamos figyelése
|
Modul funkciója
|
Kétkezes IIIA vezérlő felügyelet
|
Biztonsági szint
|
Can reach PL c/category 1 megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a SILCL 1-et megfelel EN/IEC 62061
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
MTTFd = 55 years megfelel EN/ISO 13849-2
PFHd = 2.1E-6 1/h megfelel EN/IEC 62061
|
Csatlakozás típusa
|
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,25...1 x 1 mm² rugalmas kábelvéggel vagy anélkül
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,25...2 x 1 mm² rugalmas kábelvéggel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 0,25 mm2 rugalmas kábelvéggel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 0,5...2 x 10 mm² rugalmas kábel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² sodrott kábelvég nélkül
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² tömör kábelvég nélkül
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 0,2...2 x 1 mm² sodrott kábelvég nélkül
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² tömör kábelvég nélkül
|
Kimeneti típus
|
Relé, 1 NO áramkör(ök), feszültségmentes
|
Kiegészítő áramkörök száma
|
1 NC
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
115...230 V AC -15...20 %
|
Kiegészítő jellemzők
Szinkronizációs idő bemenetek között
|
0,5 s
|
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz
|
Maximális teljesítmény [VA]
|
3,3 VA
|
Bemeneti védelem típusa
|
Belső, elektromos
|
Bemenetek száma
|
1 NC + NO
|
Bemeneti áram
|
2,5 mA NC
25 mA NO
|
Bemeneti kompatibilitás
|
Kétkezes vezérlés megfelel EN 574/ISO 13851
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V DC
|
Megszakítási kapacitás
|
180 VA tartás AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
1800 VA belső
|
Megszakítási kapacitás
|
3 A -24 V (DC-14) időállandó: 20 ms esetén relé kimenetek és táp
|
Ith konvencionális szabad levegő termikus áram
|
5 A
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
4 A gG esetén relé kimenetek és táp megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
6 A gyors olvadóbiztosító
|
Minimális kimeneti áram
|
10 mA esetén relé kimenetek és táp
|
Minimális kimeneti feszültség
|
17 V esetén relé kimenetek és táp
|
Maximális válaszidő nyitott bemenettel
|
20 ms
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
300 V (szennyezési fok 2) megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel IEC 60947-5-1/1991
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel DIN VDE 0110 2. rész
|
Helyi jelzés
|
2 LED
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN 574 III A típus/ISO 13851
EN 62061
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN 60947-1
EN/ISO 13849-2
EN/IEC 60204-2
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
TÜV-NURTL
|
IP védettségi szint
|
IP20 (sorkapcsok) megfelel EN/IEC 60529
IP40 (tokozás) megfelel EN/IEC 60529
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…75 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,2 cm
|
1.csomag hossza
|
12,4 cm
|
1. csomag súlya
|
176 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|