|
|
|
XPSBF1132P
Preventa XPSBC biztonsági relé, kétkezes vezérléshez
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 25, 2021
|
|
End of Standard Services MÁRC. 31, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Preventa Biztonság érzékelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömörített Preventa biztonsági PLC
|
Biztonsági modul név
|
XPSBF
|
Biztonsági modul alkalmazás
|
Kétkezes működtetésű vezérlőállomás villamos figyelése
|
Modul funkciója
|
Kétkezes vezérlőállomás és pedálkapcsoló ellenőrzése
|
Biztonsági szint
|
Can reach PL e/category 4 megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a SILCL 3-at megfelel EN/IEC 62061
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
DC > 99 % megfelel EN/ISO 13849-2
MTTFd = 50.1 év megfelel EN/ISO 13849-2
PFHd = 1.3E-8 1/h megfelel EN/IEC 62061
|
Csatlakozás típusa
|
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 1 x 0,14...1 x 4 mm² rugalmas kábelvég nélkül
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 1 x 0,14...1 x 4 mm² tömör kábelvég nélkül
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 1 x 0,25...1 x 1 mm² rugalmas kábelvéggel vagy anélkül
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 1 x 0,25...2 x 1 mm² rugalmas kábelvéggel
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0,14...2 x 1,5 mm² rugalmas kábelvég nélkül
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0,14...2 x 1,5 mm² tömör kábelvég nélkül
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0,25 mm2 rugalmas kábelvéggel
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető, 2 x 0,5...2 x 10 mm² rugalmas kábel
|
Kimeneti típus
|
Relé, 2 NO áramkör(ök), feszültségmentes
|
Kiegészítő áramkörök száma
|
2 félvezető kimenet
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC - 20...25 %
|
Kiegészítő jellemzők
Szinkronizációs idő bemenetek között
|
0,5 s
|
Teljesítmény W-ban
|
2,5 W
|
Bemeneti védelem típusa
|
Belső, elektromos
|
Bemenetek száma
|
1 NC + NO
|
Bemeneti kompatibilitás
|
Kétkezes vezérlés megfelel EN 574/ISO 13851-III C
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V DC
|
Megszakítási kapacitás
|
180 VA tartás AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
1800 VA belső AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
|
Megszakítási kapacitás
|
20 mA -24 V esetén félvezető kimeneti áramkör
1,5 A -24 V (DC-14) időállandó: 50 ms esetén relé kimenetek és táp
|
Kimeneti termikus áram
|
4.2 A / jelfogó esetén relé kimenetek és táp
|
Ith konvencionális szabad levegő termikus áram
|
8,4 A
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
4 A gG esetén relé kimenetek és táp megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
6 A gyors olvadóbiztosító esetén relé kimenetek és táp megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
|
Minimális kimeneti áram
|
10 mA esetén relé kimenetek és táp
|
Minimális kimeneti feszültség
|
17 V esetén relé kimenetek és táp
|
Maximális válaszidő nyitott bemenettel
|
20 ms
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
300 V (szennyezési fok 2) megfelel IEC 60947-5-1/1991
300 V (szennyezési fok 2) megfelel DIN VDE 0110 2. rész
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel IEC 60947-5-1/1991
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel DIN VDE 0110 2. rész
|
Helyi jelzés
|
46 LED
|
Áramfelvétel
|
8 mA -24 V DC elkülönítetlen a betápláláson
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Nettó súly
|
0,15 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60204-2
EN 574 III C típus/ISO 13851
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
TÜV-NURTL
|
IP védettségi szint
|
IP20 (sorkapcsok) megfelel EN/IEC 60529
IP40 (tokozás) megfelel EN/IEC 60529
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-10…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,8 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
214,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,627 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|