|
|
|
XPSECPE5130P
module XPSEC - increasing the number of safety contacts - 24 V AC DC - screw
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚL. 31, 2023
|
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2025
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Preventa Biztonság érzékelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömörített Preventa biztonsági PLC
|
Biztonsági modul név
|
XPSECPE
|
Biztonsági modul alkalmazás
|
Biztonsági érintkezők számának növekedése
|
Modul funkciója
|
Biztonsági érintkezők számának növekedése
|
Biztonsági szint
|
Can reach PL e/category 4 elérheti a modul alaplap legmagasabb biztonsági szintjét megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a SILCL 3-at elérheti a modul alaplap legmagasabb biztonsági szintjét megfelel EN/IEC 62061
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
MTTFd > 100 évek megfelel EN/ISO 13849-2
DC = 0...99 % megfelel EN/ISO 13849-2
PFHd = 2.47E-8 1/h megfelel EN/IEC 62061
|
Kimeneti típus
|
Relé, 8 NO áramkör(ök), feszültségmentes
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC -15...20 %
24 V DC -15...20 %
|
Kiegészítő áramkörök száma
|
2 NC + 1 szilárdtest kimenet
|
Kiegészítő jellemzők
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz
|
Maximális teljesítmény [VA]
|
4 VA
|
Bemeneti védelem típusa
|
Belső, elektromos
|
Megszakítási kapacitás
|
360 VA tartás AC-15: B300 B300 relé kimenetek és táp
3600 VA belső AC-15: B300 B300 relé kimenetek és táp
|
Megszakítási kapacitás
|
3 A -24 V (DC-14) időállandó: 50 ms esetén relé kimenetek és táp
20 mA -24 V esetén félvezető kimeneti áramkör
|
Kimeneti termikus áram
|
6 A / jelfogó esetén relé kimenetek és táp
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
24 A esetén relé kimenetek és táp
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
6 A gG esetén relé kimenetek és táp megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
|
Minimális kimeneti áram
|
10 mA esetén relé kimenetek és táp
|
Minimális kimeneti feszültség
|
5 V esetén relé kimenetek és táp
|
Maximális válaszidő nyitott bemenettel
|
10 ms
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
300 V (szennyezési fok 2) megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 1 & 2 részel
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 1 & 2 részel
|
Helyi jelzés
|
46 LED
|
Csatlakozás típusa
|
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² tömör kábelvég nélkül
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² rugalmas kábelvég nélkül
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,25...2 x 1 mm² rugalmas kábelvéggel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,25...1 x 1 mm² rugalmas kábelvéggel vagy anélkül
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² tömör kábelvég nélkül
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² rugalmas kábelvég nélkül
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 0,25 mm2 rugalmas kábelvéggel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 0,5...2 x 10 mm² rugalmas kábel
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Nettó súly
|
0,55 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60204-2
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
CCC
|
IP védettségi szint
|
IP20 (sorkapcsok) megfelel EN/IEC 60529
IP40 (tokozás) megfelel EN/IEC 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
1.csomag hossza
|
12,3 cm
|
1. csomag súlya
|
377,0 g
|
|
|