Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XPSECPE5131P |
Schneider-Electric
 
XPSECPE5131P picture- web-product-data-sheet
XPSECPE5131P
Biztonsági modul bővítő 8NO 24V
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Preventa Biztonság érzékelés
Termék vagy alkatrész típusa Tömörített Preventa biztonsági PLC
Biztonsági modul név XPSECPE
Biztonsági modul alkalmazás Biztonsági érintkezők számának növekedése
Modul funkciója Biztonsági érintkezők számának növekedése
Biztonsági szint Can reach PL e/category 4 elérheti a modul alaplap legmagasabb biztonsági szintjét megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a SILCL 3-at elérheti a modul alaplap legmagasabb biztonsági szintjét megfelel EN/IEC 62061
Biztonsági megbízhatósági adatok MTTFd > 100 évek megfelel EN/ISO 13849-2
DC = 0...99 % megfelel EN/ISO 13849-2
PFHd = 2.47E-8 1/h megfelel EN/IEC 62061
Kimeneti típus Relé, 8 NO áramkör(ök), feszültségmentes
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC -15...20 %
24 V DC -15...20 %
Kiegészítő áramkörök száma 2 NC + 1 szilárdtest kimenet
Kiegészítő jellemzők
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz
Maximális teljesítmény [VA] 4 VA
Bemeneti védelem típusa Belső, elektromos
Megszakítási kapacitás 360 VA tartás AC-15: B300 B300 relé kimenetek és táp
3600 VA belső AC-15: B300 B300 relé kimenetek és táp
Megszakítási kapacitás 3 A -24 V (DC-14) időállandó: 50 ms esetén relé kimenetek és táp
20 mA -24 V esetén félvezető kimeneti áramkör
Kimeneti termikus áram 6 A / jelfogó esetén relé kimenetek és táp
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 24 A esetén relé kimenetek és táp
Kapcsolt biztosíték méretezés 6 A gG esetén relé kimenetek és táp megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
Minimális kimeneti áram 10 mA esetén relé kimenetek és táp
Minimális kimeneti feszültség 5 V esetén relé kimenetek és táp
Maximális válaszidő nyitott bemenettel 10 ms
[Ui] névleges szigetelési feszültség 300 V (szennyezési fok 2) megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 1 & 2 részel
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV túlfeszültség kategória III megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 1 & 2 részel
Helyi jelzés 46 LED
Csatlakozás típusa Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² tömör kábelvég nélkül
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² rugalmas kábelvég nélkül
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,25...2 x 1 mm² rugalmas kábelvéggel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,25...1 x 1 mm² rugalmas kábelvéggel vagy anélkül
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² tömör kábelvég nélkül
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² rugalmas kábelvég nélkül
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 0,25 mm2 rugalmas kábelvéggel
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 0,5...2 x 10 mm² rugalmas kábel
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Nettó súly 0,55 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60204-2
Terméktanúsítványok TÜV-NURTL
CSA-Ex
UL-Aex
IP védettségi szint IP20 (sorkapcsok) megfelel EN/IEC 60529
IP40 (tokozás) megfelel EN/IEC 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,2 cm
1. csomag szélessége 6,2 cm
1.csomag hossza 11,3 cm
1. csomag súlya 379 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 4,874 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months