Termékválaszték
|
Preventa Biztonság érzékelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Konfigurálható biztonsági vezérlő
|
Biztonsági modul név
|
XPSMC
|
Biztonsági alkalmazási kategória
|
Legfeljebb 4-es kategória megfelel EN 954-1/ISO 13849-1
PLE maximum megfelel ISO 13849-1 4. kategória
SIL 3 maximum megfelel IEC 61508-1
|
Indítás típusa
|
Konfigurálható
|
Szabványok
|
EN 1760-1/ISO 13856-1
EN 574/ISO 13851-III A
IEC 60947-5-1/1991
IEC 61508-1
IEC 60204-2
EN 954-1/ISO 13849-1
IEC 61496-1-2
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
TÜV-NURTL
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC - 20...25 %
|
Bemenetek száma
|
16
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények mellett 1 RJ45 port(ok), soros összeköttetés, átviteli sebesség: 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps or 19200 bps
Profibus DP mellett 1 SUB-D 9-pontos hüvely port(ok), soros összeköttetés, átviteli sebesség: 12 Mbps
|
Biztonsági szint
|
Can reach PL e/category 4 megfelel EN 954-1/ISO 13849-1
SIL 3 elérhető megfelel IEC 61508-1
|
A modul funkciója
|
Lineáris préseken hidraulikus szelepek dinamikus felügyelete
Excenterprés
Vészleállítás-figyelés, időkéséssel vagy anélkül, 1 vagy 2 csatornás huzalozás
Kapcsoló monitorozásának engedélyezése, 2 vagy 3 érintkező
Lábkapcsoló monitorozás
Fröccsöntő és fúvógépek védelem-monitorozása
Védelem figyelés 1 vagy 2 végálláskapcsolóval
Hidraulikus prés
Kódolt mágneses kapcsoló figyelés 5-ös kategória megfelel EN/IEC 61496-1
Excentrikus présen felső holtpontnál a biztonsági leállító ellenőrzése 5-ös kategória megfelel EN 574/ISO 13851-III A
Fényfüggöny némító funkció
Helyzetválasztó
Biztonsági háló figyelés
Biztonsági időkésleltetések
Tengely/lánc szakadás figyelő
Nulla sebesség érzékelése
Fényfüggöny figyelés 5-ös kategória megfelel IEC 61496
Kétkezes vezérlés 5-ös kategória megfelel EN 574/ISO 13851-III A
|
Szinkronizációs idő bemenetek között
|
A választott konfigurációtól függően
|
Teljesítmény W-ban
|
12 W
|
Bemeneti védelem típusa
|
Külső olvadóbetét 16 A
|
[Uc] vezérlőáramkör feszültsége
|
28,8 V
|
Vonalellenállás
|
100 Ohm <2000 m
|
Kimeneti típus
|
2 relé, 2 NO érintkező (összesen 4 NO) áramkör(ök)
Félvezető, 6 áramkör(ök), feszültségmentes
|
Megszakítási kapacitás
|
180 VA tartás AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
1800 VA belső AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
|
Megszakítási kapacitás
|
2 A -24 V esetén XGCS állomások
1,5 A -24 V (DC-14) időállandó: 50 ms esetén relé kimenetek és táp
|
Kimeneti termikus áram
|
4 A mindkét kimeneten egyszerre
6 egy kimenetre és 2 a másikra esetén relé kimenetek és táp
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
16 A esetén relé kimenetek és táp
6,5 A esetén XGCS állomások
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
16 A gL esetén betáplálás
4 A gL esetén relé kimenetek és táp
6 A gyors olvadóbiztosító esetén relé kimenetek és táp
|
Minimális kimeneti áram
|
10 mA esetén relé kimenetek és táp
|
Minimális kimeneti feszültség
|
17 V esetén relé kimenetek és táp
|
Válaszidő
|
Beállítás: 20 ms vagy 30 ms speciális kiegészítőkkel
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
300 V (szennyezési fok 2) megfelel IEC 60647-5-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel IEC 60647-5-1
|
Hozzáférési módszer
|
Slave
|
Váltóméret
|
14 szó
|
Címek száma
|
1…125 esetén Profibus DP
1…247 esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Paritás
|
Páros esetén Modbus 32-bites bővítmények
Nem esetén Modbus 32-bites bővítmények
Páratlan esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Adatformátum
|
1 start bit/8 adatbit
1 stop bit páros vagy páratlan
2 stop bit paritás nélkül
RTU (Remote Terminal Unit) üzemmód
|
Támogatott modbus funkciók
|
01: 8 bit kimeneti adat/32 bit bemeneti adat
02: 32-bites bemeneti adat / 8-bites kimeneti adat
03: információ és hibák
|
Helyi jelzés
|
3 LED
|
Rögzítés
|
Szerelőlapot rögzítő keret
|
Mélység
|
153 mm
|
Magasság
|
151,5 mm
|
Szélesség
|
74 mm
|
Nettó súly
|
0,82 kg
|