|
|
|
XPSMCMEN0100HT
Preventa XPS MCM biztonsági vezérlő, biztonsági sebességfigyelő modul, 1 HTL enkóder + 2 közelités értékelő bemenet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Preventa Biztonság érzékelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Safe speed monitoring module
|
Készülék rövid neve
|
XPSMCM
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros kapcsok
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V - 20...25 % DC
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V DC
|
Modul funkciója
|
Speed monitoring
|
Kiegészítő jellemzők
Teljesítmény W-ban
|
3 W
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
3 W
|
Integrált csatlakozó típus
|
Backplane expansion bus
|
Biztonsági szint
|
Elérheti a 4-as kategóriát megfelel ISO 13849-1 4. kategória
PL = e elérhető megfelel ISO 13849-1 4. kategória
Type 4 megfelel IEC 61496-1-2
SILCL 3 megfelel IEC 62080
|
Minőségi címkék
|
CE
|
A sorkapcsok száma
|
4
|
Helyi jelzés
|
1 LED zöld mellett PWR jelzés esetén betáp ON
1 LED zöld mellett RUN jelzés esetén RX (vétel)
1 LED piros mellett E IN jelzés esetén belső hiba, modul meghibásodás
1 LED piros mellett E EX jelzés esetén külső hiba
2 LED narancs mellett ADDR jelzés esetén nominális feszültség elérve
1 LED +32 csatornás kijelző mellett ENC jelzés esetén encoder connection status
2 LED +32 csatornás kijelző mellett PROX jelzés esetén PWR
2 LED +32 csatornás kijelző mellett SH jelzés esetén tápellátás működő relék és hibamentes üzem esetén
|
Csatlakozás típusa
|
2 rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető
1 rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető
|
Maximum input frequency
|
5 kHz esetén érzékelő/beavatkozó busz
300 kHz esetén enkóder bemenet HTL
|
Érzékelő típusa
|
Induktív közelítésérzékelő
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) RJ45 megfelel EIA/TIA-568-A
|
Kábelkeresztmetszet
|
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 16 rugalmas kábelkábelvég nélkül
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 16 tömör kábelkábelvég nélkül
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 15 rugalmas kábelkábelvéggel vagy anélkül
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 15 rugalmas kábelkábelvéggel
0,2…1,5 mm² - AWG 24...AWG 17 rugalmas kábelkábelvég nélkül
0,25…1 mm² - AWG 23...AWG 20 rugalmas kábelkábelvéggel
0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 17 rugalmas kábelkábel
0,2…1 mm² - AWG 24...AWG 20 tömör kábelkábelvég nélkül
|
Szerelési támogatás
|
Omega 35 mm DIN sín megfelel EN 50023
|
Mélység
|
22,5 mm
|
Magasság
|
99 mm
|
Szélesség
|
114,5 mm
|
Nettó súly
|
0,28 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61508-1
ISO 13849-1 4. kategória
IEC 62080
IEC 61496-1-2
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
|
Terméktanúsítványok
|
RCM
cULus 508
TÜV-NURTL
|
IP védettségi szint
|
IP20 (tokozás)
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-20…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 %
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 61800-5
|
Szigetelés
|
250 V AC between power supply and housing megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 6 kV (kontakt megszakításon) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 20 kV (az összes kimeneten) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Túlfeszültség - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80...2000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Túlfeszültség - test level: 30 V/m (1.4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
|
Rezgési ellenállás
|
+/-0,5 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 61496-1-2
|
Ütésállóság
|
10 gn (időtartam = 16 ms) esetén 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 61496-1-2
|
Szolgáltatási élettartam
|
20 év
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,8 cm
|
1.csomag hossza
|
16,2 cm
|
1. csomag súlya
|
238,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,67 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|