Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XPSMCMEN0200HT |
Schneider-Electric
 
XPSMCMEN0200HT picture- web-product-data-sheet
XPSMCMEN0200HT
Preventa XPS MCM biztonsági vezérlő, biztonsági sebességfigyelő modul, 2 HTL enkóder + 2 közelités értékelő bemenet
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Preventa Biztonság érzékelés
Termék vagy alkatrész típusa Safe speed monitoring module
Készülék rövid neve XPSMCM
Elektromos csatlakozás Csavaros kapcsok
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V - 20...25 % DC
Diszkrét bemeneti feszültség 24 V DC
Modul funkciója Speed monitoring
Kiegészítő jellemzők
Teljesítmény W-ban 3 W
Teljesítmény disszipáció W-ban 3 W
Integrált csatlakozó típus Backplane expansion bus
Biztonsági szint Elérheti a 4-as kategóriát megfelel ISO 13849-1 4. kategória
PL = e elérhető megfelel ISO 13849-1 4. kategória
Type 4 megfelel IEC 61496-1-2
SILCL 3 megfelel IEC 62080
Minőségi címkék CE
A sorkapcsok száma 4
Helyi jelzés 1 LED zöld mellett PWR jelzés esetén betáp ON
1 LED zöld mellett RUN jelzés esetén RX (vétel)
1 LED piros mellett E IN jelzés esetén belső hiba, modul meghibásodás
1 LED piros mellett E EX jelzés esetén külső hiba
2 LED narancs mellett ADDR jelzés esetén nominális feszültség elérve
2 LED +32 csatornás kijelző mellett PROX jelzés esetén PWR
2 LED +32 csatornás kijelző mellett SH jelzés esetén tápellátás működő relék és hibamentes üzem esetén
2 LED +32 csatornás kijelző mellett ENC jelzés esetén encoder connection status
Csatlakozás típusa 2 rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető
1 rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető
Maximum input frequency 5 kHz esetén érzékelő/beavatkozó busz
300 kHz esetén enkóder bemenet HTL
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Villamos csatlakozás 2 csatlakozó + külső tápegység RJ45 megfelel EIA/TIA-568-A
Kábelkeresztmetszet 0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 16 rugalmas kábelkábelvég nélkül
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 16 tömör kábelkábelvég nélkül
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 15 rugalmas kábelkábelvéggel vagy anélkül
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 15 rugalmas kábelkábelvéggel
0,2…1,5 mm² - AWG 24...AWG 17 rugalmas kábelkábelvég nélkül
0,25…1 mm² - AWG 23...AWG 20 rugalmas kábelkábelvéggel
0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 17 rugalmas kábelkábel
0,2…1 mm² - AWG 24...AWG 20 tömör kábelkábelvég nélkül
Szerelési támogatás Omega 35 mm DIN sín megfelel EN 50023
Mélység 22,5 mm
Magasság 99 mm
Szélesség 114,5 mm
Nettó súly 0,3 kg
Környezet
Szabványok IEC 62080
ISO 13849-1 4. kategória
IEC 61508-1
IEC 61496-1-2
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Terméktanúsítványok cULus 508
TÜV-NURTL
RCM
IP védettségi szint IP20 (tokozás)
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -20…85 °C
Relatív páratartalom 10…95 %
Szennyezettségi fok 2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 61800-5
Szigetelés 250 V AC between power supply and housing megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Túlfeszültség kategória II
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 6 kV (kontakt megszakításon) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 20 kV (az összes kimeneten) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Túlfeszültség - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80...2000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Túlfeszültség - test level: 30 V/m (1.4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Rezgési ellenállás +/-0,5 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 61496-1-2
Ütésállóság 10 gn (időtartam = 16 ms) esetén 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 61496-1-2
Szolgáltatási élettartam 20 év
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 12,7 cm
1.csomag hossza 16,2 cm
1. csomag súlya 244,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,708 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No