Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XPSMCMRO0004DA |
Schneider-Electric
 
XPSMCMRO0004DA picture- web-product-data-sheet
XPSMCMRO0004DA
Preventa XPS MCM biztonsági vezérlő, biztonsági bővítő I/O modul, 4DO(relé) + 4DI(start/restart) + 8DO (státusz)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Preventa Biztonság érzékelés
Termék vagy alkatrész típusa Safe relay output module
Készülék rövid neve XPSMCM
Elektromos csatlakozás Csavaros kapcsok
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V - 20...25 % DC
Kimenetek száma 4 relé
Diszkrét kimeneti szám 8 félvezető -125 mA (diagnostics)
A modul funkciója Biztonsági aktuátor felügyelet esetén relé kimenetek és táp
Kiegészítő jellemzők
Maximális teljesítmény disszipáció [W] 3 W
Integrált csatlakozó típus Backplane expansion bus
Kapcsolási feszültség 10 V DC
Kapcsolt biztosíték méretezés 3,5 A, lomha
Biztonsági szint Elérheti a 4-as kategóriát megfelel ISO 13849-1 4. kategória
PL = e elérhető megfelel ISO 13849-1 4. kategória
SIL 3 elérhető megfelel IEC 61508-1
SILCL 3 megfelel IEC 62080
Minőségi címkék CE
Kimeneti típus Relé, 4 NO áramkör(ök), feszültségmentes
Mennyiség készletenként 1
Kapcsolási idő 12 ms
Maximális kapcsolási feszültség 400 V AC
250 V DC
Minimális kapcsolási áram 20 mA
Maximális kapcsolási áram 6 A
A sorkapcsok száma 6
Helyi jelzés 1 LED zöld mellett PWR jelzés esetén betáp ON
1 LED zöld mellett RUN jelzés esetén RX (vétel)
1 LED piros mellett E IN jelzés esetén belső hiba, modul meghibásodás
1 LED piros mellett E EX jelzés esetén külső hiba
2 LED narancs mellett ADDR jelzés esetén nominális feszültség elérve
5 LED zöld/piros mellett RELAY K1...K4 jelzés esetén relé bekapcsolva
5 LED +32 csatornás kijelző mellett RST jelzés esetén tartalék
96 LED +32 csatornás kijelző mellett STATUS jelzés esetén biztonsági rendszer diagnosztikája
Csatlakozás típusa 2 rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető
1 rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető
Kábelkeresztmetszet 0,2…1,5 mm² - AWG 24...AWG 17 rugalmas kábelkábelvég nélkül
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 16 rugalmas kábelkábelvég nélkül
0,25…1 mm² - AWG 23...AWG 20 rugalmas kábelkábelvéggel
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 15 rugalmas kábelkábelvéggel vagy anélkül
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 15 rugalmas kábelkábelvéggel
0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 17 rugalmas kábelkábel
0,2…1 mm² - AWG 24...AWG 20 tömör kábelkábelvég nélkül
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 16 tömör kábelkábelvég nélkül
Szerelési támogatás Omega 35 mm DIN sín megfelel EN 50023
Szélesség 22,5 mm
Magasság 99 mm
Mélység 114,5 mm
Nettó súly 0,33 kg
Környezet
Szabványok IEC 61800-7-201 (CiA 402)
ISO 13849-1 4. kategória
IEC 61508-1
IEC 62080
Terméktanúsítványok cULus 508
TÜV-NURTL
RCM
IP védettségi szint IP20
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -10…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…85 °C
Relatív páratartalom 10…95 %
Szennyezettségi fok 2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 300000 alkalmazási kategória AC-15: B300 230 V, , <3 A megfelel ISO 13849-1 4. kategória
B10d = 750000 alkalmazási kategória AC-15: B300 230 V, , <1 A megfelel ISO 13849-1 4. kategória
B10d = 10000000 alkalmazási kategória DC-14 24 V, , <2 A megfelel ISO 13849-1 4. kategória
Szigetelés 250 V AC between power supply and housing megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Túlfeszültség kategória II
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 6 kV (kontakt megszakításon) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 20 kV (az összes kimeneten) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Túlfeszültség - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80...2000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Túlfeszültség - test level: 30 V/m (1.4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Rezgési ellenállás +/-0,5 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 61496-1-2
Ütésállóság 10 gn esetén 16 ms (1000 lökés minden irányba) megfelel IEC 61496-1-2
Elektromos tartósság 20000000 ciklus
Mechanikai tartósság 20000000 ciklus
Szolgáltatási élettartam 20 év
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,4 cm
1. csomag szélessége 15,8 cm
1.csomag hossza 12,2 cm
1. csomag súlya 308,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,11 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No