|
|
|
XPSTSA3442P
module XPSTS - interlocking on high inertia machines - 115 V AC
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2025
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Preventa Biztonság érzékelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Preventa biztonsági távoli I/O modul
|
Biztonsági modul név
|
XPSTSA
|
Biztonsági modul alkalmazás
|
For application with interlocking on high inertia
|
Modul funkciója
|
Biztonsági késleltetés monitorozás
|
Biztonsági szint
|
Can reach PL d/category 3 megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a SILCL 2-t megfelel EN/IEC 62061
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
MTTFd = 126 years megfelel EN/ISO 13849-2
DC = 60...90 % megfelel EN/ISO 13849-2
PFHd = 1.3E-7 1/h megfelel EN/IEC 62061
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
115 V AC - 15...20 %
|
Kimeneti típus
|
Relé, 1 NO + 2 NC áramkör(ök), feszültségmentes
|
Kiegészítő áramkörök száma
|
2 félvezető kimenet
|
Kiegészítő jellemzők
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz
|
Teljesítményigény VA-ban
|
6,5 VA AC
|
Bemeneti védelem típusa
|
Belső, elektromos
|
Időkésleltetés
|
1...31 s konfigurálható
|
Megszakítási kapacitás
|
180 VA tartás AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
1800 VA belső AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
|
Megszakítási kapacitás
|
10 mA -48 V
20 mA -24 V esetén félvezető kimeneti áramkör
1,5 A -24 V (DC-14) időállandó: 50 ms esetén relé kimenetek és táp
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
6 A esetén relé kimenetek és táp
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
4 A gG esetén relé kimenetek és táp megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
6 A gyors olvadóbiztosító esetén relé kimenetek és táp megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
|
Minimális kimeneti áram
|
10 mA esetén relé kimenetek és táp
|
Minimális kimeneti feszültség
|
17 V esetén relé kimenetek és táp
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
300 V (szennyezési fok 2) megfelel IEC 60947-5-1/1991
300 V (szennyezési fok 2) megfelel DIN VDE 0110 2. rész
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel IEC 60947-5-1/1991
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel DIN VDE 0110 2. rész
|
Helyi jelzés
|
5 LED
|
Csatlakozás típusa
|
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok rugalmas kábel: 0,14...2,5 mm² kábelvég nélkül, 1 vezeték
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok rugalmas kábel: 0,2...1,3 mm² kábelvég nélkül, 1 vezeték
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok rugalmas kábel: 0,25...2,5 mm² kábelvéggel, 1 vezeték
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok rugalmas kábel: 0,25...1 mm² kábelvéggel vagy anélkül, 1 vezeték
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok rugalmas kábel: 0,2 mm² kábelvéggel, 1 vezeték
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok rugalmas kábel: 0.5...10 mm² kábel, 1 vezeték
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok tömör kábel: 0,14...2,5 mm² kábelvég nélkül, 1 vezeték
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok tömör kábel: 0,2...1,3 mm² kábelvég nélkül, 1 vezeték
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Mélység
|
114 mm
|
Magasság
|
99 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Nettó súly
|
0,36 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60204-2
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
TÜV-NURTL
UL-Aex
|
IP védettségi szint
|
IP20 (sorkapcsok) megfelel EN/IEC 60529
IP40 (tokozás) megfelel EN/IEC 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,6 cm
|
1.csomag hossza
|
12,6 cm
|
1. csomag súlya
|
405,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,343 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|