|
|
|
XPSVNE1142LFP
module XPSVN - zero speed detection - 24 VDC Motor supply <= 60Hz, Low frequency
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2025
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Preventa Biztonság érzékelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömörített Preventa biztonsági PLC
|
Biztonsági modul név
|
XPSVNE
|
Biztonsági modul alkalmazás
|
Zero sebesség érzékeléséhez
|
Modul funkciója
|
Csillag-delta motorindító és XCS E típusú védőkapcsoló figyelése
Dc motor felügyelet
Monitorozó 3-fázisú motor változó pólusszámmal és csillag-delta indítással
3-fázisú motor felügyelet
XPS AK felügyelet
3-fázisú motor + szabályozható hajtás
3-fázisú motor felügyelete csillag-háromszög indítással
|
Biztonsági szint
|
Can reach PL d/category 3 megfelel EN/ISO 13849-2
Elérheti a SILCL 2-t megfelel EN/IEC 62061
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
MTTFd = 124,1 év megfelel EN/ISO 13849-2
DC > 99 % megfelel EN/ISO 13849-2
PFHd = 9.26E-9 1/h megfelel EN/IEC 62061
|
Terméktanúsítványok
|
TÜV-NURTL
CSA-Ex
UL-Aex
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC -15...20 %
|
Kimeneti típus
|
Relé, 1 NO + 1 NC áramkör(ök), feszültségmentes
|
Kiegészítő áramkörök száma
|
2 félvezető kimenet
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
<= 60 Hz motor betápláláshoz
|
Teljesítmény W-ban
|
3,5 W
|
Bemeneti feszültség
|
500 Veff
|
Bemeneti érzékelési küszöb
|
0.01...0.1 V
|
Megszakítási kapacitás
|
180 VA tartás AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
1800 VA belső AC-15: B300 C300 relé kimenetek és táp
|
Megszakítási kapacitás
|
1,2 A -24 V (DC-14) időállandó: 50 ms esetén NC relé kimeneti áramkör
1,5 A -24 V (DC-14) időállandó: 50 ms esetén NO relé kimeneti áramkör
10 mA -48 V esetén félvezető kimeneti áramkör
20 mA -24 V esetén félvezető kimeneti áramkör
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
2,5 A esetén relé kimenetek és táp
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
4 A gG esetén relé kimenetek és táp megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
|
Szabványok
|
EN/IEC 60204-2
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Minimális kimeneti áram
|
10 mA esetén relé kimenetek és táp
|
Minimális kimeneti feszültség
|
17 V esetén relé kimenetek és táp
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
300 V (szennyezési fok 2) megfelel IEC 60947-5-1/1991
300 V (szennyezési fok 2) megfelel DIN VDE 0110 part 1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel IEC 60947-5-1/1991
4 kV túlfeszültség kategória III megfelel DIN VDE 0110 part 1
|
Helyi jelzés
|
5 LED
|
Csatlakozás típusa
|
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető rugalmas kábel: 0.2...15 mm² kábelvég nélkül, 2 vezeték
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető rugalmas kábel: 0,2...3,3 mm² kábelvég nélkül, 1 vezeték
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető rugalmas kábel: 0,25...2,5 mm² kábelvéggel, 2 vezeték
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető rugalmas kábel: 0,2 mm² kábelvéggel vagy anélkül, 1 vezeték
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető rugalmas kábel: 0,2 mm² kábelvéggel, 1 vezeték
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető rugalmas kábel: 0.5...10 mm² kábel, 2 vezeték
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető tömör kábel: 0,2...2,5 mm² kábelvég nélkül, 2 vezeték
Rögzített csavaros sorkapcsok, nem kivehető tömör kábel: 0,2...3,3 mm² kábelvég nélkül, 1 vezeték
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Mélység
|
114 mm
|
Magasság
|
99 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Nettó súly
|
0,5 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 (sorkapcsok) megfelel EN/IEC 60529
IP40 (tokozás) megfelel EN/IEC 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
12,5 cm
|
1. csomag súlya
|
286,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,755 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|