Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XPSVNE3442HSPS4 |
Schneider-Electric
XPSVNE3442HSPS4 picture- web-product-data-sheet
XPSVNE3442HSPS4
SAFETY MODULE XPSVN3E442HS BRAND S4
Telemecanique
T0DAY
DEC. 22, 2024
End of Commercialization
FEBR. 26, 2024
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,5 cm
1. csomag szélessége 6,2 cm
1.csomag hossza 10,5 cm
1. csomag súlya 340,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 11
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,195 kg