Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XS108BLPAL2 |
Schneider-Electric
XS108BLPAL2 picture- web-product-data-sheet
XS108BLPAL2
M8 12 24V DC PNP NO 3vezetékes fémmel síkba építhető 2M kábel
T0DAY
DEC. 23, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Érzékelő neve XS1
Érzékelő kivitel Hengeres M8
Méret 42 mm
Test típusa Rögzített
Szekrény anyaga Nikkelbevonatú sárgaréz
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 3-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 1,5 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Diszkrét kimenet típusa PNP
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelhossz 2 m
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 200 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
IP védettségi fok IP671 conforming to MSZ EN 60529
Kiegészítő jellemzők
ISO menet M8 x 1
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyeszthető
Anyag Fém
Előlap anyaga PPS
Üzemi zóna 0…1,2 mm
Differenciális terjedés 1...15% (Sr érték)
Kimeneti áramkör típusa DC
Kábelösszetétel 3 x 0,11 mm²
Drótszigetelési anyag PVC
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 10…36 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási frekvencia <= 1000 Hz
Feszültségledobás <2 V (zárva)
Áramfelvétel <= 10 mA névleges
Maximum delay first up 15 ms
Maximum delay response 5 ms
Maximum delay recovery 0,3 ms
Jelölés CE
Menetes hossza 33 mm
Hosszúság 42 mm
Nettó súly 0,035 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,1 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 13,0 cm
1. csomag súlya 63,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 22
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,929 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212