Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XS118B3PAM12TQ |
Schneider-Electric
XS118B3PAM12TQ picture- web-product-data-sheet
XS118B3PAM12TQ
inductive sensor XS1 M18 - L50mm - brass - Sn8mm - 12..24VDC - M12
T0DAY
DEC. 22, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Készülék alkalmazás Moduláris elosztás alkalmazás
Érzékelő neve XS1
Érzékelő kivitel Hengeres M18
Méret 50 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyeszthető
Anyag Fém
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 3-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 8 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Kimeneti áramkör típusa DC
Diszkrét kimenet típusa PNP
Villamos csatlakozás Csatlakozódugó M12, 4-lábú
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 200 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IP671 conforming to MSZ EN 60529
Minimális rendelési mennyiég 20
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa M18 x 1
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Előlap anyaga PPS
Szekrény anyaga Nikkelbevonatú sárgaréz
Üzemi zóna 0…6,4 mm
Differenciális terjedés 1...15% (Sr érték)
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 10…36 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási frekvencia <= 1000 Hz
Feszültségledobás <2 V (zárva)
Áramfelvétel <= 10 mA névleges
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,7 ms
Jelölés CE
Menetes hossza 28 mm
Hosszúság 50 mm
Nettó súly 1,14 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
E2 (pending)
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15 cm
1. csomag szélessége 14,8 cm
1.csomag hossza 39,7 cm
1. csomag súlya 30 g