Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XS118B3PCM12 |
Schneider-Electric
 
XS118B3PCM12 picture- web-product-data-sheet
XS118B3PCM12
inductive sensor XS1 M18 - PNP NO&NC - Flush - Sn8mm - 12..24VDC - M12
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Készülék alkalmazás Moduláris elosztás alkalmazás
Érzékelő neve XS1
Érzékelő kivitel Hengeres M18
Méret 50 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyeszthető
Anyag Fém
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 4-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 8 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO + 1 NC
Kimeneti áramkör típusa DC
Diszkrét kimenet típusa PNP
Villamos csatlakozás Csatlakozódugó M12, 4-lábú
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 200 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
IP védettségi fok IP69K kettős szigetelés conforming to DIN 40050-9
IP65 conforming to MSZ EN 60529
IP671
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa M18 x 1
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Előlap anyaga PPS
Szekrény anyaga Nikkelbevonatú sárgaréz
Üzemi zóna 0…6,4 mm
Differenciális terjedés 1...15% (Sr érték)
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 9…36 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási frekvencia <= 1000 Hz
Feszültségledobás <2 V (zárva)
Áramfelvétel 0...10 mA névleges
Maximum delay first up 5 ms
Maximum delay response 0,15 ms
Maximum delay recovery 0,35 ms
Jelölés CE
Menetes hossza 28 mm
Hosszúság 50 mm
Nettó súly 0,04 kg
Környezet
Terméktanúsítványok E2 (pending)
UL-Aex
CSA-Ex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,1 cm
1. csomag szélessége 14,8 cm
1.csomag hossza 20,4 cm
1. csomag súlya 58,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 44
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 2,9 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months