Schneider-Electric
XS1L06PA340 picture- web-product-data-sheet
XS1L06PA340
inductive sensor XS1 Ø6.5 - L33mm - stainless - Sn1.5mm - 12..24VDC - cable 2m
T0DAY
NOV. 25, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Készülék alkalmazás Energiapulzálás és totalizáció
Érzékelő neve XS1
Érzékelő kivitel Hengeres Ø 6,5 mm sima
Méret 33 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyeszthető
Anyag Rozsdamentes acél
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 3-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 1,5 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Kimeneti áramkör típusa DC
Diszkrét kimenet típusa PNP
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelhossz 2 m
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 200 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
IP védettségi fok IP671 conforming to MSZ EN 60529
Kiegészítő jellemzők
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Előlap anyaga PPS
Szekrény anyaga Rozsdamentes acél 303
Üzemi zóna 0…1,2 mm
Kábelösszetétel 3 x 0,11 mm²
Drótszigetelési anyag PvR
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 10…38 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási frekvencia <= 5000 Hz
Feszültségledobás <2 V (zárva)
Áramfelvétel <= 10 mA névleges
Maximum delay first up 5 ms
Maximum delay response 1 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Jelölés CE
Menetes hossza 0 mm
Hosszúság 33 mm
Termék súlya 0,025 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,2 cm
1. csomag szélessége 10,4 cm
1.csomag hossza 12,2 cm
1. csomag súlya 30 g