Schneider-Electric
 
XS1N12PC410 picture- web-product-data-sheet
XS1N12PC410
Induktív közelítésérzékelő
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Készülék alkalmazás Moduláris elosztás alkalmazás
Érzékelő neve XS1
Érzékelő kivitel Hengeres M12
Méret 37 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyeszthető
Anyag Fém
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 4-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 2 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO + 1 NC
Kimeneti áramkör típusa DC
Diszkrét kimenet típusa PNP
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelhossz 2 m
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 200 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
IP védettségi fok IP68 kettős szigetelés conforming to MSZ EN 60529
IP65
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa M12 x 1
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Előlap anyaga PPS
Szekrény anyaga Nikkelbevonatú sárgaréz
Üzemi zóna 0…1,6 mm
Differenciális terjedés 1...15% (Sr érték)
Kábelösszetétel 4 x 0.22 mm²
Drótszigetelési anyag PVC
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 9…36 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási frekvencia <= 5000 Hz
Feszültségledobás <2 V (zárva)
Áramfelvétel 0...10 mA névleges
Maximum delay first up 5 ms
Maximum delay response 0,1 ms
Maximum delay recovery 0,1 ms
Jelölés CE
Menetes hossza 25 mm
Hosszúság 37 mm
Termék súlya 0,07 kg
Környezet
Terméktanúsítványok E2 (pending)
UL-Aex
CSA-Ex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,200 cm
1. csomag szélessége 9,500 cm
1.csomag hossza 13,200 cm
1. csomag súlya 81,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 22
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,117 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months