Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XS1N30PA349L1 |
Schneider-Electric
XS1N30PA349L1 picture- web-product-data-sheet
XS1N30PA349L1
Induktív közelítésérzékelő M30
T0DAY
DEC. 23, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Készülék alkalmazás Energiapulzálás és totalizáció
Érzékelő neve XS1
Érzékelő kivitel Hengeres M30
Méret 43 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyeszthető
Anyag Fém
Szekrény anyaga Nikkelbevonatú sárgaréz
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 3-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 20 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Kimeneti áramkör típusa DC
Diszkrét kimenet típusa PNP
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelhossz 5 m
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 200 mA DC elkülönítetlen mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
IP védettségi fok IP68 kettős szigetelés conforming to MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés conforming to DIN 40050-9
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa M30 x 1.5
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Előlap anyaga PPS
Üzemi zóna 0…16 mm
Differenciális terjedés 1...15% (Sr érték)
Kábelösszetétel 3 x 0,34 mm²
Drótszigetelési anyag PvR
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 10…36 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási frekvencia <= 500 Hz
Feszültségledobás <2 V (zárva)
Áramfelvétel 0...10 mA névleges
Maximum delay first up 5 ms
Maximum delay response 0,6 ms
Maximum delay recovery 1,4 ms
Jelölés CE
Menetes hossza 32 mm
Magasság 30 mm
Hosszúság 43 mm
Nettó súly 0,28 kg
0,16 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 19,000 cm
1.csomag hossza 24,000 cm
1. csomag súlya 242,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 28
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 7,262 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212