Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XS218SAMAL2 |
Schneider-Electric
 
XS218SAMAL2 picture- web-product-data-sheet
XS218SAMAL2
Induktív érzékelő, hengeres M18 24 240V
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Application ???
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Készülék alkalmazás Emelővilla
Piaci szegmens Pharmaceutical
Érzékelő neve XS2
Érzékelő kivitel Hengeres M18
Méret 60 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyesztve nem felszerelhető
Anyag Rozsdamentes acél
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 2-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 12 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Kimeneti áramkör típusa AC/DC
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelhossz 2 m
[Us] névleges betáplálási feszültség 24...240 V AC 50/60 Hz
24...240 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban 5...200 mA DC elkülönítetlen
5...300 mA AC
IP védettségi fok IP68 kettős szigetelés conforming to MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés conforming to DIN 40050-9
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa M18 x 1
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Előlap anyaga PPS
Szekrény anyaga Rozsdamentes acél 316 L
Érzékelési tartomány > 8...15 mm
Üzemi zóna 0…9,6 mm
Differenciális terjedés 1...15% (Sr érték)
Kábelösszetétel 2 x 0,34 mm²
Drótszigetelési anyag PVC
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 20…264 V AC SELV
Maradványáram 0,8 mA működő
Kapcsolási frekvencia <= 1000 Hz DC elkülönítetlen
<= 25 Hz AC
Feszültségledobás <5,5 V (zárva)
Maximum delay first up 30 ms
Maximum delay response 0,5 ms
Maximum delay recovery 0,5 ms
Jelölés CE
Menetes hossza 40 mm
Hosszúság 60 mm
Nettó súly 0,12 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
CCC
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…85 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,300 cm
1. csomag szélessége 9,500 cm
1.csomag hossza 13,000 cm
1. csomag súlya 102,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 11
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 15 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 1,300 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 58ab1c18-c2d1-4dfc-bbfe-0bab5263a3ce