Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XS2M12KP340L1 |
Schneider-Electric
XS2M12KP340L1 picture- web-product-data-sheet
XS2M12KP340L1
Induktív közelítésérzékelő
T0DAY
DEC. 23, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Érzékelő neve XS2
Érzékelő kivitel Hengeres M12
Méret 55 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyesztve nem felszerelhető
Anyag Fém
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 4-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 4 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 záró vagy 1 bontó programozható
Kimeneti áramkör típusa DC
Diszkrét kimenet típusa PNP és NPN
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelhossz 5 m
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 200 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
IP védettségi fok IP68 kettős szigetelés conforming to MSZ EN 60529
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa M12 x 1
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Előlap anyaga PPS
Szekrény anyaga Nikkelbevonatú sárgaréz
Üzemi zóna 0…3,2 mm
Differenciális terjedés 1...15% (Sr érték)
Kábelösszetétel 4 x 0.22 mm²
Drótszigetelési anyag PVC
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 10…36 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási frekvencia <= 5000 Hz
Feszültségledobás <2,6 V (zárva)
Áramfelvétel 0...10 mA névleges
Maximum delay first up 5 ms
Maximum delay response 0,1 ms
Maximum delay recovery 0,1 ms
Jelölés CE
Menetes hossza 42 mm
Hosszúság 55 mm
Nettó súly 0,165 kg
0,075 kg
Környezet
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3 cm
1. csomag szélessége 6 cm
1.csomag hossza 14 cm
1. csomag súlya 169 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212