Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XS2M12MA250 |
Schneider-Electric
XS2M12MA250 picture- web-product-data-sheet
XS2M12MA250
Induktív közelítésérzékelő
T0DAY
DEC. 24, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Vezetékkonfiguráció 2-vezetékes
Kimeneti áramkör típusa AC/DC
Védelem típusa Rövidzárlat elleni védelem gombafejű nyomógombok
Készülék alkalmazás 2-vezetékes DC zárlatvédelem
Érzékelő neve XS2
Érzékelő kivitel Hengeres M12
Méret 55 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyesztve nem felszerelhető
Anyag Fém
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 2-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 4 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelhossz 2 m
[Us] névleges betáplálási feszültség 24...230 V DC elkülönítetlen
24...240 V AC 50/60 Hz
Kapcsolási kapacitás mA-ban 5...200 mA AC SELV mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
IP védettségi fok IP68 kettős szigetelés conforming to MSZ EN 60529
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa M12 x 1
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Előlap anyaga PPS
Szekrény anyaga Nikkelbevonatú sárgaréz
Üzemi zóna 0…3,2 mm
Differenciális terjedés 1...15% (Sr érték)
Kábelösszetétel 2 x 0,34 mm²
Drótszigetelési anyag PVC
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Maradványáram 1,5 mA működő
Kapcsolási frekvencia <= 4000 Hz DC elkülönítetlen
<= 25 Hz AC
Feszültségledobás <5,5 V (zárt állapot)
Maximum delay first up 70 ms
Maximum delay response 0,2 ms
Maximum delay recovery 0,2 ms
Jelölés CE
Menetes hossza 42 mm
Hosszúság 57 mm
Nettó súly 0,075 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
CCC
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-78
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,2 cm
1. csomag szélessége 9,6 cm
1.csomag hossza 13,0 cm
1. csomag súlya 91,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 22
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 2,383 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212