Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XS508BLPBM12 |
Schneider-Electric
XS508BLPBM12 picture- web-product-data-sheet
XS508BLPBM12
inductive sensor XS5 M8 - L62mm - stainless - Sn1.5mm - 12..48VDC - M12
T0DAY
DEC. 23, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Készülék alkalmazás Energiapulzálás és totalizáció
Érzékelő neve XS5
Érzékelő kivitel Hengeres M8
Méret 62 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyeszthető
Anyag Rozsdamentes acél
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 3-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 1,5 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NC
Kimeneti áramkör típusa DC
Diszkrét kimenet típusa PNP
Villamos csatlakozás Csatlakozódugó M12, 4-lábú
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 200 mA DC elkülönítetlen mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
IP védettségi fok IP671 conforming to MSZ EN 60529
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa M8 x 1
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Előlap anyaga PPS
Szekrény anyaga Rozsdamentes acél 303
Üzemi zóna 0…1,2 mm
Differenciális terjedés 1...15% (Sr érték)
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 10…36 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási frekvencia <= 5000 Hz
Feszültségledobás <2 V (zárva)
Áramfelvétel <= 10 mA névleges
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,1 ms
Maximum delay recovery 0,1 ms
Jelölés CE
Menetes hossza 40 mm
Hosszúság 62 mm
Nettó súly 0,035 kg
Környezet
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,4 cm
1. csomag szélessége 4,1 cm
1.csomag hossza 9,4 cm
1. csomag súlya 15 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months