Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XS518B1DAL2 |
Schneider-Electric
XS518B1DAL2 picture- web-product-data-sheet
XS518B1DAL2
Induktív érzékelő, M18, é.táv.: 5mm, NO,
T0DAY
DEC. 24, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Készülék alkalmazás Energiapulzálás és totalizáció
Érzékelő neve XS5
Érzékelő kivitel Hengeres M18
Méret 56 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyeszthető
Anyag Fém
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 2-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 5 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Kimeneti áramkör típusa DC
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelhossz 2 m
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...48 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban 1.5...100 mA DC elkülönítetlen mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
IP védettségi fok IP68 kettős szigetelés conforming to MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés conforming to DIN 40050-9
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa M18 x 1
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Előlap anyaga PPS
Szekrény anyaga Nikkelbevonatú sárgaréz
Üzemi zóna 0…4 mm
Differenciális terjedés 1...15% (Sr érték)
Kábelösszetétel 2 x 0,34 mm²
Drótszigetelési anyag PVC
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 10…58 V DC elkülönítetlen
Maradványáram 0,5 mA működő
Kapcsolási frekvencia <= 3000 Hz
Feszültségledobás <4 V (zárva)
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,15 ms
Maximum delay recovery 0,2 ms
Jelölés CE
Menetes hossza 44 mm
Hosszúság 56 mm
Nettó súly 0,12 kg
Környezet
Terméktanúsítványok UL-Aex
CCC
CSA-Ex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 10,000 cm
1.csomag hossza 13,500 cm
1. csomag súlya 98,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 44
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,980 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212