Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XS518BLNAM12 |
Schneider-Electric
XS518BLNAM12 picture- web-product-data-sheet
XS518BLNAM12
inductive sensor XS5 M18 - L74mm - brass - Sn5mm - 12..48VDC - M12
T0DAY
DEC. 23, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Készülék alkalmazás Energiapulzálás és totalizáció
Érzékelő neve XS5
Érzékelő kivitel Hengeres M18
Méret 74 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyeszthető
Anyag Fém
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 3-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 5 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Kimeneti áramkör típusa DC
Diszkrét kimenet típusa NPN
Villamos csatlakozás Csatlakozódugó M12, 4-lábú
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...48 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 200 mA DC elkülönítetlen mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
IP védettségi fok IP671 conforming to MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés conforming to DIN 40050-9
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa M18 x 1
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Előlap anyaga PPS
Szekrény anyaga Nikkelbevonatú sárgaréz
Üzemi zóna 0…4 mm
Differenciális terjedés 1...15% (Sr érték)
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 10…58 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási frekvencia <= 2000 Hz
Feszültségledobás <2 V (zárva)
Áramfelvétel <= 10 mA névleges
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,15 ms
Maximum delay recovery 0,35 ms
Jelölés CE
Menetes hossza 52 mm
Hosszúság 74 mm
Környezet
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,1 cm
1. csomag szélessége 6,4 cm
1.csomag hossza 9,4 cm
1. csomag súlya 75,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 22
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 15 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 1,875 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months