Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XS8C4A4DPG13 |
Schneider-Electric
XS8C4A4DPG13 picture- web-product-data-sheet
XS8C4A4DPG13
inductive sensor XS8 40x40x117 - PBT - Sn40 mm - 12..48VDC - terminals
T0DAY
DEC. 23, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Készülék alkalmazás Energiapulzálás és totalizáció
Érzékelő neve XS8
Érzékelő kivitel 40 x 40 x 117 alakú
Méret 117 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyesztve nem felszerelhető
Anyag Műanyag
Szekrény anyaga PBT
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 2-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 40 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 záró vagy 1 bontó programozható
Kimeneti áramkör típusa DC
Villamos csatlakozás Csavaros szorító kapocs, 4 x 10...4 x 16 mm²
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...48 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Kapcsolási kapacitás mA-ban 1.5...100 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
IP védettségi fok IP671 conforming to MSZ EN 60529
IP65 conforming to MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés conforming to DIN 40050-9
Kiegészítő jellemzők
Érzékelő felület 5-pozíciós revolverfej
Előlap anyaga PBT
Üzemi zóna 0…32 mm
Differenciális terjedés 3...15% (Sr érték)
Ismétlési pontosság <= Sr 3%-a
Kábelbemenet száma 1 menetes bemenet esetén Pg 13,5 kábel tömítő
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 10…58 V DC elkülönítetlen
Maradványáram 0,6 mA működő
Kapcsolási frekvencia <= 200 Hz
Feszültségledobás <4,2 V (zárva)
Maximum delay first up 7,5 ms
Maximum delay response 1,4 ms
Maximum delay recovery 2,5 ms
Jelölés CE
Magasság 40 mm
Hosszúság 40 mm
Szélesség 117 mm
Nettó súly 0,244 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CCC
UL-Aex
CSA-Ex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel EN 60068-2-27
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,500 cm
1. csomag szélessége 5,000 cm
1.csomag hossza 5,000 cm
1. csomag súlya 248,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 14
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 3,770 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 75d611ba-692a-4e35-ab64-a65a95931047