Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XS918R4PAM12 |
Schneider-Electric
XS918R4PAM12 picture- web-product-data-sheet
XS918R4PAM12
inductive sensor XS9 M18 - L64mm - full SS 303 - Sn20mm - 12..24VDC - M12
T0DAY
DEC. 25, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Application ???
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Készülék alkalmazás Harsh environment application
Érzékelő neve XS9
Érzékelő kivitel Hengeres M18
Méret 64 mm
Test típusa Egy darabból álló felépítmény
Szekrény anyaga Rozsdamentes acél 303
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 3-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 20 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Diszkrét kimenet típusa PNP
Villamos csatlakozás Csatlakozódugó M12, 4-lábú
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 200 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
IP védettségi fok IP69K kettős szigetelés conforming to DIN 40050-9
IP68 kettős szigetelés conforming to MSZ EN 60529
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa M18 x 1
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyesztve nem felszerelhető
Anyag Rozsdamentes acél 304
Előlap anyaga Stainless steel 303
Érzékelési tartomány > 15...40 mm
Üzemi zóna 0…16 mm
Differenciális terjedés 1...15 % of Sr
Ismétlési pontosság <= 5 % of Sr
Kimeneti áramkör típusa DC
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 10…30 V DC elkülönítetlen
Maradványáram 0,1 mA működő
Kapcsolási frekvencia <= 200 Hz
Feszültségledobás <2 V (zárva)
Áramfelvétel <= 10 mA névleges
Maximum delay first up 40 ms
Maximum delay response 0,00006 ms
Maximum delay recovery 0,015 ms
Jelölés CE
Menetes hossza 35 mm
Magasság 18 mm
Hosszúság 64 mm
Nettó súly 0,051 kg
Környezet
Terméktanúsítványok cULus 508
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 10,000 cm
1. csomag súlya 61,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 15,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 1,716 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám B39cea7f-cca2-4cb7-a6c1-7afd990f4e2a