Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XSPN02122 |
Schneider-Electric
XSPN02122 picture- web-product-data-sheet
XSPN02122
Induktív közelítésérzékelő
T0DAY
DEC. 26, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Application ???
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Érzékelő neve XSP
Érzékelő kivitel Hengeres M12
Test típusa Rögzített
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Diszkrét kimenet típusa Namur
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...48 V DC elkülönítetlen
IP védettségi fok IP671 conforming to MSZ EN 60529
Kiegészítő jellemzők
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Betáplálási feszültség korlátok 10…58 V DC elkülönítetlen
Maradványáram 0,5 mA működő
Jelölés CE
Környezet
Terméktanúsítványok CCC
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,2 cm
1. csomag szélessége 13,2 cm
1.csomag hossza 9,2 cm
1. csomag súlya 80 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá