Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XUB1APBWM12 |
Schneider-Electric
XUB1APBWM12 picture- web-product-data-sheet
XUB1APBWM12
Fotoérzékelő, M18, PNP, é.táv.=4m, NC
T0DAY
DEC. 26, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Általános célú egymódú felhasználás
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő neve XUB
Érzékelő kivitel Hengeres M18
Detektálási rendszer Visszavert
Anyag Műanyag
Látványtípus vonala 90° oldalsó
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Tápáramkör típusa DC elkülönítetlen
Kábelezési technika 3-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa PNP
Diszkrét kimeneti funkció 1 NC
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó M12, 4-lábú
Termék specifikus alkalmazás -
Kibocsátás Infravörös visszavert
Névleges érzékelési távolság 4 m visszavert need reflector XUZC50
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga PBT
Lencse anyaga PMMA
Maximális érzékelési távolság 5,5 m visszavert
Kimenet típusa Félvezető
Bővíthető kimenet Nélkül
Drótszigetelési anyag PvR
LED állapota 1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Betáplálási feszültség korlátok 10…36 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
Kapcsolási frekvencia <= 500 Hz
Feszültségledobás <1,5 V (zárt állapot)
Áramfelvétel 35 mA névleges
Maximum delay first up 15 ms
Maximum delay response 1 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Beszabályozás Érzékenység állítása nélkül
Átmérő 18 mm
Hosszúság 46 mm
Nettó súly 0,04 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CE
CSA-Ex
UL-Aex
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint IP68 megfelel MSZ EN 60529
IP66 megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,2 cm
1. csomag szélessége 9,6 cm
1.csomag hossza 6,7 cm
1. csomag súlya 36,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 11
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 621,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months