Schneider-Electric
XUB5ANAWL2 picture- web-product-data-sheet
XUB5ANAWL2
Fotoérzékelő, M18, NPN, tárgyreflexiós
T0DAY
OKT. 31, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Általános célú egymódú felhasználás
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő neve XUB
Érzékelő kivitel Hengeres M18
Detektálási rendszer Diffundál
Anyag Műanyag
Látványtípus vonala 90° oldalsó
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Tápáramkör típusa DC elkülönítetlen
Kábelezési technika 3-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa NPN
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelhossz 2 m
Termék specifikus alkalmazás -
Kibocsátás Infravörös diffundál
Névleges érzékelési távolság 0,6 m diffundál
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga PBT
Lencse anyaga PMMA
Maximális érzékelési távolság 0,8 m diffundál
Kimenet típusa Félvezető
Bővíthető kimenet Nélkül
Drótszigetelési anyag PvR
LED állapota 1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Betáplálási feszültség korlátok 10…36 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
Kapcsolási frekvencia <= 500 Hz
Feszültségledobás <1,5 V (zárt állapot)
Áramfelvétel 35 mA névleges
Maximum delay first up 15 ms
Maximum delay response 1 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Beszabályozás Érzékenység beállítása
Átmérő 18 mm
Hosszúság 92 mm
Nettó súly 0,05 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CSA-Ex
CE
UL-Aex
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint IP68 megfelel MSZ EN 60529
IP66 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,2 cm
1. csomag szélessége 9,6 cm
1.csomag hossza 13,2 cm
1. csomag súlya 99,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 22
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,633 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
RoHS exemption information
print Yes
Garancia
Garancia 18 months