Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XUBTSPSNM12 |
Schneider-Electric
XUBTSPSNM12 picture- web-product-data-sheet
XUBTSPSNM12
Optoérzékelő
T0DAY
JAN. 06, 2025
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Application csomag ???
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Termék specifikus alkalmazás Átlátszó tárgy észlelése
Érzékelő neve XUBT
Érzékelő kivitel Hengeres M18
Detektálási rendszer Visszavert
Anyag Fém
Látványtípus vonala Axiális
Tápáramkör típusa DC elkülönítetlen
Kábelezési technika 3-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa PNP
Diszkrét kimeneti funkció 1 záró vagy 1 bontó programozható
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó M12, 4-lábú
Kibocsátás Koaxiális piros pólusú visszavert
[Sn] névleges érzékelési távolság 0…1,4 m távoli tápegységgel (AUI)
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma Reflektor XUZC50HP
Érzékelő
Szekrény anyaga Rozsdamentes acél : 304 CU
Lencse anyaga PMMA
Sugárzási szög 1,5 °
Vak zóna 0 mm
Pontátmérő 37 mm
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kimenet típusa Félvezető
LED állapota Táp bekapcsolva és tanulás: 1 LED (zöld)
Stabilitásvevő: 1 LED (vörös)
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Betáplálási feszültség korlátok 10…32 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
Kapcsolási frekvencia 1000 Hz
Feszültségledobás <1,5 V (zárt állapot)
Áramfelvétel 45 mA névleges
Maximum delay first up 200 ms
Maximum delay response 500 ms
Maximum delay recovery 500 ms
Nettó súly 0,07 kg
Környezet
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
CE
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 7 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529 (szerelési pozíciótól and munkakörnyezettől függően)
IP671 megfelel MSZ EN 60529 (szerelési pozíciótól and munkakörnyezettől függően)
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9 (szerelési pozíciótól and munkakörnyezettől függően)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,600 cm
1. csomag szélessége 7,200 cm
1.csomag hossza 12,800 cm
1. csomag súlya 74,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 35
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,378 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months